SCALANCE X-100 unmanaged / SCALANCE X-100 Media Converter

 

Utilizzare gli switch unmanaged Industrial Ethernet SCALANCE X-100 per l’impiego in applicazioni meccaniche per collegamenti in rete elettrici o ottici - anche con condizioni ambientali gravose.

SCALANCE XC-100

Esecuzione con piena idoneità industriale

I robusti switch unmanaged Industrial Ethernet SCALANCE XC-100 con configurazioni delle porte elettriche e/o ottiche consentono un collegamento in rete in prossimità della macchina con costi ridotti - anche con oscillazioni estreme della temperatura.

Con SCALANCE X108PoE si risparmiano inoltre costi di installazione grazie alla funzionalità Power-over-Ethernet integrata: I dati e l’energia vengono trasmessi su un unico cavo (Omologazione ferroviaria secondo EN 50155).




Vantaggi

  • Affidabilità e sicurezza grazie all’alimentazione ridondante

  • Possibilità d’impiego in condizioni ambientali gravose (da -40°C a +70°C) ed in aree a rischio di esplosione della zona 2 (ATEX, IECEx)

  • Riduzione dei costi mediante appropriate varianti di prodotto (fino a 24 porte, Power-over-Ethernet) e collari di ritenzione adatti all’impiego industriale per un trasferimento dati affidabile

  • Testato a condizioni estreme

  • Rapido rilevamento di errori grazie a diversi LED di diagnostica