SCALANCE X-000 unmanaged

Semplice – Salvaspazio – Adatto all'ambiente industriale

Descrizione

scalance x 100 unmanaged

Realizzare un collegamento in rete delle macchine in modo economico: gli switch unmanaged Industrial Ethernet SCALANCE X-000 sono la soluzione di approccio ideale per la realizzazione di piccole strutture di rete Ethernet.

Gli switch unmanaged SCALANCE X-000 sono perfettamente adatti per il semplice collegamento in rete delle macchine, perchè sono piccoli, compatti ed economici.

Le varianti SCALANCE XB-000 con AC 24 V possono essere inoltre impiegate ad es. per l'automazione di edifici.

Dettagli

  • SCALANCE XB-000 con custodia in plastica per l'impiego in ambienti industriali poco gravosi (da -10°C sino a +60°C)

  • SCALANCE X005 con custodia in metallo per l'impiego in ambienti industriali gravosi

  • SCALANCE XB004-1, XB004-1LD e XB005 con tensione di alimentazione AC 24 V per l'automazione di edifici



Vantaggi

  • Utilizzo semplice

  • Adatti al montaggio salvaspazio in quadri elettrici o alla parete

  • Concepiti per il collegamento in rete delle macchine

  • Tensione di alimentazione commutabile (DC/AC 24 V)