Comunicazione Ethernet tramite cavo a due fili

Descrizione

scalance X308 2m mit vd modul

L'aumento delle larghezze di banda, la maggiore velocità e le prestazioni più elevate nonché una riduzione dei costi aprono nuove possibilità nell'ambiente della comunicazione pubblica e industriale.

Sfruttate anche il cablaggio esistente nell'impianto per la comunicazione Ethernet Impiegando cavi a due fili, collegate alle reti Ethernet i nodi separati. Oppure semplificatevi il passaggio da PROFIBUS a PROFINET!

Collegamento tramite modulo mediale MM992-2VD

P_IK10_XX_01822P

Il modulo mediale MM992-2VD (Variable Distance) inserito in uno SCALANCE X-300 Switch modulare oppure in moduli Security SCALANCE S627-2M consente l'utilizzo di cavi a due fili di qualsiasi tipo per la realizzazione di collegamenti Ethernet fino a 1000 m: possono essere ad es. cavi interrati, cavi che attraversano pareti antincendio o posati lungo pipeline e, pertanto, particolarmente difficili da sostituire. Questo modulo trova inoltre impiego nella configurazione di collegamenti PROFINET fino a 300 m.



Grazie alla tecnologia impiegata, si rende superfluo il passaggio ad un'altra procedura di trasmissione. Per il collegamento del cavo a due fili trovano impiego il conduttore PROFIBUS standard ed il connettore RJ45 IE FC RJ45 Plug 4x2.

Cavi e relative lunghezze - Modulo mediale con SCALANCE X o S (in modalità VD)

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG24)
con IE FC RJ45 Plug 4x2

0... 500 m
a 100 Mbit/s

PROFINET IO

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

0... 300 m
a 100 Mbit/s

PROFINET IO

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

300... 500 m
a 10 Mbit/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

100... 1000 m
a 10 Mbit/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

0... 100 m
a 100 Mbit/s

Industrial Ethernet

Modulo mediale MM992-2VD nel dettaglio

  • Modulo mediale elettrico SCALANCE MM992-2VD a due porte

  • Conduttori Industrial Ethernet/PROFINET fino a 300 m

  • 2 porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s

  • Per la copertura di distanze fino a 1000 m


Collegamento tramite modem SCALANCE M826-2

Il modem SHDSL SCALANCE M826-2 consente il collegamento economico e sicuro di sottoreti e dispositivi di automazione basati su Ethernet. Per farlo utilizza cavi a due o tre fili esistenti. Il dispositivo è particolarmente adatto per l'utilizzo in applicazioni Telecontrol. I campi di impiego sono ad es. gli impianti di depurazione e per il trattamento delle acque, la distribuzione di petrolio e gas e le reti di teleriscaldamento.

Cavi e relative lunghezze con SCALANCE M826-2

Distanza
[km]

Larghezza di banda [Mbit/s]
(coppia di conduttori in rame)

Tipo di trasmissione

Diametro
di 0,6 mm 2

Diametro
di 1,4 mm 2

PROFINET
IO

Industrial
Ethernet

0.1

15.3

15.3

X

X

0.2

13.3

14.0

X

X

0.5

11.8

13.2

X

X

1

9.24

11.6

X

X

2.5

4.47

7.92

X

X

5

1.33

4.18

X

X

7.5

0.40

2.21

X

X

8

0.124

1.20

X

Avvertenza: i valori indicati nella tabella non sono da considerarsi vincolanti nell’esattezza, essi indicano in via orientativa le relazioni tipiche dell’ampiezza della banda rispetto alla distanza di due conduttori. I valori effettivamente realizzabili dipendono dalla lunghezza, dalla sezione, dallo stato d’uso e dalla qualità dei conduttori utilizzati.

Tempo di ciclo PN-IO con SCALANCE M826-2

Larghezza di banda [Mbit/s]

Tempo di ciclo PN-IO* [ms]
(per nodo)

15.3 - 1.28

64

0.768 - 0.384

128

0.192

256

0.128

512

< 0.128

n.a.

*) Condizioni generali:
- In presenza di un carico di comunicazione aggiuntivo (ad es. SNMP, comunicazione S7), il tempo di ciclo PN-IO deve essere incrementato
- Il tempo di ciclo PN-IO deve essere calcolato per ogni singolo nodo
- Le misure si basano su max. 48 byte di dati utili per ciascun dispositivo PN-IO
- La modalità Bridge deve essere attivata (senza routing)

Avvertenza: i valori indicati nella tabella non sono da considerarsi vincolanti nell’esattezza, essi svolgono una funzione meramente orientativa per il tempo di ciclo PN-IO. I valori effettivamente realizzabili dipendono dalla lunghezza, dalla sezione, dallo stato d’uso e dalla qualità dei conduttori utilizzati nonché dalla configurazione PROFINET specifica.


Vantaggi

  • Impiego di cavi a due fili preesistenti o difficilmente sostituibili

  • Facile integrazione in reti e sistemi preesistenti

  • Collegamento economicamente conveniente di nodi separati

  • Passaggio semplice ed economico a bus di campo, come ad es. da PROFIBUS a Industrial Ethernet/PROFINET

  • Modulo mediale universale MM992-2VD per tutti i tipi di switch SCALANCE X-300 o il modulo Security SCALANCE S627-2M