SCALANCE X: ogni linea di prodotto una classe a sé

Ogni switch SCALANCE X Industrial Ethernet dispone della tecnica di collegamento FastConnect per RJ45, M12 o cavi FO. Le apparechiature offrono diverse interfacce, a scelta ottiche o elettriche, e supportano numerosi standard IT.





Redundant Network Access

redundant network access

Sfruttate tutti i vantaggi delle strutture di reti ridondanti, senza ritardi nella trasmissione dei dati: tutto questo grazie al Redundant Network Access.


Modulo media in modalità VD

medienmodul vd modus

Scoprite il nostro modulo media VD per la realizzazione di collegamenti a due fili per connessioni Ethernet.


KEY-PLUGs e C-PLUGs

plugs

I nostri PLUG per componenti di rete vi permetteranno di utilizzare appieno i vostri Industrial Ethernet Switch.



 


Highlights
  • SCALANCE XC-200

    Uno switch per ogni esigenza: SCALANCE XC-200 managed Industrial Ethernet Switches per l'impiego su larga scala

    SCALANCE XC-200
  • SCALANCE XP-200

    Scoprite i robusti switch SCALANCE XP-200 managed con costudia di metallo (IP65/67).

    SCALANCE XP-200
  • scalance xc 100

    SCALANCE XC-100

    Qui si trovano ulteriori informazioni sui nuovi switch unmanaged Industrial Ethernet SCALANCE XC-100.

    SCALANCE XC-100
  • scalance xb 200

    SCALANCE XB-200

    Scoprite i nostri nuovi switch gestiti della linea di prodotti SCALANCE XB-200.

    SCALANCE XB-200
  • xm400 nfc

    Massime prestazioni per requisiti elevati

    Diagnostica di rete mobile, collegamento in funzionamento ed estensione senza necessità di strumenti con SCALANCE XM-400.

    SCALANCE XM-400 managed
  • aberdeengroup

    Elevata disponibilità di rete

    SCALANCE X-500 rappresenta la soluzione per la rete del vostro impianto. Nel seguente white paper di AberdeenGroup potrete saperne di più.

    White paper AberdeenGroup
  • vdc research

    Migliorate le vostre reti

    Nel seguente white paper di VDC Research, scoprirete come SCALANCE X-500 vi consente di migliorare la rete del vostro impianto.

    White Paper VDC Research
  • Ridondante, performante, sicuro

    Rete di produzione di Siemens ristrutturata con il proprio portfolio di prodotti. Scoprite di più sull’implementazione di una ridondanza aggiuntiva.

    Download PDF
  • aubrugg

    SINEMA garantisce il teleriscaldamento

    Per una disponibilità migliore e una maggiore sicurezza di fornitura: tutto questo è possibile grazie a SINEMA Server e SCALANCE X. Vi raccontiamo l'ottimizzazione della centrale termoelettrica di Aubrugg.

    Download PDF
  • aquedetto

    Controllo centrale per impianti di grandi dimensioni

    Scoprite in che modo il fornitore di servizi idrici italiano Acquedotto Pugliese è riuscito a rendere all'avanguardia la propria struttura di approvvigionamento grazie al nostro hardware di rete.

    Download PDF
  • suedzucker

    Gli switch Industrial Ethernet aprono la via

    L'azienda Beneo-Palatinit GmbH, ha realizzato con successo la sostituzione del sistema a livello di controllo del processo grazie ai nostri switch SCALANCE X-500 e X-300. Scoprite subito di più.

    Download PDF