Industrial Security Appliance – SCALANCE S

Progettati in modo specifico per la sicurezza di rete

Descrizione

Nell'ambito della sicurezza di rete gli Industrial Security Appliance SCALANCE S contribuiscono a implementare il concetto di Industrial Security "defense in depth", proteggendo le reti di automazione e collegandosi direttamente alle strutture di sicurezza del mondo Office e IT.

I componenti SCALANCE S svolgono una funzione di protezione dei dispositivi e delle reti nell'industria discreta e di processo.

Tutte le versioni disponibili consentono una pianificazione versatile con TIA Portal, WBM (Web-based Management), CLI (Command Line Interface) e Simple Network Management Protocol (SNMP) e sono integrabili nel software SINEMA Server per la gestione delle reti. Sono inoltre utilizzabili in un campo di temperatura molto ampio compreso fra –40 e +70°C.

Industrial Firewall Appliance


SCALANCE SC632-2C e SCALANCE SC636-2C

  • Protezione delle celle tramite firewall a 600 Mbit/s e fino a 1.000 regole firewall

  • NAT/NAPT per comunicare con macchine seriali con indirizzi IP identici

  • Accesso remoto sicuro tramite SINEMA Remote Connect

  • Fibre ottiche per le grandi distanze (fino a 200 km)

  • Ingresso digitale per l'attivazione locale dell'accesso remoto sicuro

  • 2 o 6 porte elettriche RJ45, 2 porte ottiche SFP tramite porte combo

  • Porta Console per l'accesso diretto tramite il dispositivo di programmazione

  • Alimentazione ridondante a 24 V DC

  • Opzioni di installazione versatili per un montaggio rapido e affidabile

  • Design compatto con pannello posteriore in metallo

  • Facile sostituzione del dispositivo grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG che consente di salvare automaticamente i dati di configurazione e di engineering



Industrial VPN Appliance


SCALANCE S615

  • Protezione delle celle tramite firewall a 100 Mbit/s e fino a 64 regole firewall

  • Gestione di max. 20 collegamenti VPN (IPsec, OpenVPN) con una velocità di trasmissione dati fino a 35 Mbit/s

  • NAT/NAPT per comunicare con macchine seriali con indirizzi IP identici

  • Accesso remoto sicuro tramite SINEMA Remote Connect

  • 5 porte elettriche RJ45

  • Ingresso digitale per l'attivazione locale dell'accesso remoto sicuro

  • Alimentazione ridondante a 24 V DC

  • Opzioni di installazione versatili per un montaggio rapido e affidabile con telaio di montaggio, anche per l'installazione nei rack da 19"

  • Design stretto, custodia leggera in plastica

  • Facile sostituzione del dispositivo grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG che consente di salvare automaticamente i dati di configurazione e di engineering



SCALANCE SC642-2C e SCALANCE SC646-2C

  • Protezione delle celle tramite firewall a 600 Mbit/s e fino a 1.000 regole firewall

  • Gestione di max. 200 collegamenti VPN (IPsec, OpenVPN) con una velocità di trasmissione dati fino a 120 Mbit/s

  • NAT/NAPT per comunicare con macchine seriali con indirizzi IP identici

  • Accesso remoto sicuro tramite SINEMA Remote Connect

  • Fibre ottiche per le grandi distanze (fino a 200 km)

  • Ingresso digitale per l'attivazione locale dell'accesso remoto sicuro

  • 2 o 6 porte elettriche RJ45, 2 porte ottiche SFP tramite porte combo

  • Porta Console per l'accesso diretto tramite il dispositivo di programmazione

  • Alimentazione ridondante a 24 V DC

  • Opzioni di installazione versatili per un montaggio rapido e affidabile

  • Design compatto con pannello posteriore in metallo

  • Facile sostituzione del dispositivo grazie al supporto di memoria rimovibile C-PLUG che consente di salvare automaticamente i dati di configurazione e di engineering