Processori di comunicazione security

 

Protezione di controllori con firewall integrato (controllo del flusso di dati) e VPN per la protezione contro la manipolazione di dati e lo spionaggio:

  • CP 1243-1 per S7-1200

  • CP 1543-1 per S7-1500

  • CP 343-1 Advanced per S7-300

  • CP 443-1 Advanced per S7-400

  • CP 1628 per PC


 

Il processore di comunicazione CP 1243-1 collega in modo sicuro il controllore SIMATIC S7-1200 con reti Ethernet. Il processore di comunicazione protegge le stazioni S7-1200 e le reti sottordinate contro accessi illeciti mediante le funzioni di sicurezza integrate firewall (Stateful Inspection) e il protocollo VPN (IPSec) nonché la trasmissione dati tramite crittografia contro la manipolazione e lo spionaggio. Inoltre il CP può essere anche utilizzato per il collegamento della stazione S7-1200 con il software di Control Center TeleControl Server Basic tramite reti remote basate su IP.


Segmentazione di reti e protezione dell'S7-1500 con CP 1543-1 o dell'S7-1200 con CP 1243-1