SNMP OPC Server

 

Il software dell'SNMP-OPC-Server consente la diagnostica e la parametrizzazione di qualsiasi apparecchiatura SNMP. Lo scambio dei dati con queste apparecchiature viene gestito dall'OPC-Server mediante il protocollo SNMP. Tutte le informazioni possono essere integrate in sistemi OPC-compatibili come ad. es. nel sistema HMI WinCC. Ciò consente una diagnostica combinata di processo e rete nel sistema HMI.

Versioni attuali e aggiornamenti software sono sempre disponibili nella Industry Mall.

Dettagli

  • Progettazione in 6 lingue
    tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, cinese

  • Integrazione in STEP7
    La progettazione dell'OPC-Server è integrata nella configurazione hardware di STEP 7. Le unità S7 già progettate possono essere importate direttamente dal progetto STEP 7. In alternativa a STEP 7 la progettazione può essere eseguita anche con l'NCM PC (compreso nel CD SIMATIC NET).

  • Veloce progettazione online mediante "Autodiscovery"
    A partire da STEP 7 V5.3+SP3 possono essere riconosciute apparecchiature Ethernet qualsiasi tramite il loro indirizzo IP e/o tramite il protocollo SNMP (SNMP V1) e importate nella progettazione. L'SNMP-OPC-Server SIMATIC NET offre inoltre la possibilità di riconoscere i dispositivi PROFINET mediante il protocollo DCP.

  • Protocolli e interfacce
    I dati di qualsiasi apparecchiatura SNMP (SNMP V1) vengono offerti alle interfacce OPC. I seguenti prodotti SIEMENS con funzionalità SNMP sono stati esplicitamente testati:
    SCALANCE X, W, OSM, ESM
    WinAC/LC con CP SIMATIC NET
    CP e CPU SIMATIC S7 300/400
    Apparecchiature PROFINET come ad es. ET 200S

  • OPC-Server
    La progettazione dell'OPC-Server è integrata nella configurazione hardware di STEP 7. Le unità S7 già progettate possono essere importate direttamente dal progetto STEP 7. In alternativa a STEP 7 la progettazione può essere eseguita anche con l'NCM PC (compreso nel CD SIMATIC NET).

  • Interfaccia OPC (server-client)
    OPC DA
    OPC A&E
    OPC XML-DA

  • Client indipendenti dal sistema operativo
    Consente il collegamento di OPC-Client non basati su Windows

  • Firewall confortevole
    Lo scambio dati è possibile anche tramite Internet

  • Sistemi HMI e sistemi di controllo di processo supportati
    Sistemi SIMATIC HMI
    - WinCC (da V5.x)
    - WinCC Flexible
    - Protool Pro RT

  • Sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7
    Con l’utilizzo di un’applicazione PCS7 (a partire dalla versione V6.0 +SP3) possono essere create automaticamente in WinCC con il mapper  SNMP (componente  di  STEP7) le variabili SNMP e i testi di segnalazione.

  • SIMATIC Asset Management
    Con SIMATIC vengono visualizzati stati riguardanti la manutenzione e la diagnostica dei componenti hardware impiegati (gli asset) in un faceplate con diverse viste sui rispettivi componenti. Le informazioni per PC e componenti di rete Ethernet vengono messe a disposizione tramite l'SNMP-OPC-Server. (PCS 7 Maintenance)

  • SIMATIC Maintenance Station
    La Maintenance Station visualizza informazioni riguardanti la manutenzione di tutta la tecnica di automazione di un impianto, rete inclusa. Le informazioni per PC e componenti di rete Ethernet vengono messe a disposizione tramite l'SNMP-OPC-Server. (SIMATIC Maintenance)

  • Sistemi HMI non-Siemens qualsiasi con OPC-Client per
    - Data Access (OPC DA)
    - Alarm & Events (OPC A&E)
    - XML Data Access (OPC XML-DA)

  • Sistemi operativi
    Software di progettazione e runtime: Microsoft NT, 2000, XP e 2003 Server

  • Esempi applicativi
    Consultare la pagina web dell‘Industry Online Support per una selezione di esempi applicativi relativi al Server SNMP OPC.