SINEMA Server

Software di gestione reti per un controllo e diagnosi trasparente

Descrizione

Oltre a impedire l'accesso alle apparecchiature di campo da parte degli operatori degli impianti, gli errori di rete spesso impediscono a queste apparecchiature di comunicare tra di loro. Nel peggiore dei casi il rischio è addirittura il blocco della produzione.

Il software SINEMA Server è stato sviluppato specialmente per applicazioni industriali, motivo per cui è possibile analizzare e controllare le reti in un ambiente di automazione con l'ausilio di possibilità di diagnostica standardizzate quali ad esempio SNMP, PROFINET e SIMATIC. I dati raccolti vengono memorizzati in un archivio a lungo termine, che consente di valutarli e visualizzarli tutte le volte che occorre. Inoltre, la diagnosi di rete determinata si integra perfettamente nei sistemi HMI/SCADA (per es. WinCC, PCS7) mediante meccanismi Web e OPC.

Il software SINEMA-Server assicura la massima trasparenza nella rete industriale grazie al rilevamento automatico della topologia, al monitoraggio continuo della rete e alle molteplici funzioni di diagnostica e reporting. Le funzioni di diagnostica di rete si integrano facilmente sia nei sistemi HMI/SCADA come WinCC che nei sistemi di produttori terzi.

SINEMA Server offre inoltre l'integrazione completa della topologia di rete nel sistema HMI/SCADA tramite browser di rete. Avvisi e messaggi di errore possono essere trasmessi attraverso l'interfaccia OPC integrata.

Dettagli

Grazie al continuo ampliamento di dispositivi basati su PROFINET ed Ethernet, Siemens offre con il server SINEMA un software di gestione di reti con il quale vengono resi visibili i componenti di rete: dal collegamento con la rete office al sistema di automazione fino al livello macchina (compresa la tecnica di automazione e perfino l’alimentazione di corrente). Ma SINEMA Server consente anche la massima apertura rispetto ai dispositivi basati su Ethernet di altri produttori, che possono essere rilevati e diagnosticati con facilità tramite SNMP e quindi possono anche essere impiegati in reti infrastrutturali, ad esempio nel settore dei trasporti.

Poichè ogni licenza è in grado di coprire diversi volumi (50,100,250, 500 nodi) SINEMA Server può essere utilizzato per il monitoraggio di reti di piccole e grandi dimensioni in modo semplice ed efficiente. È possibile controllare tanti nodi quanti se ne necessitano da un server centrale SINEMA, per esempio le singole celle di produzione con un solo sistema di server SINEMA.

Vantaggi

  • Funzionamento intuitivo

  • Rilevamento delle apparecchiature e generazione della topologia di rete automatici

  • Gestione centrale del firmware per SCALANCE X, W e M

  • Diagnostica PROFINET canale per canale

  • Diagnosi combinata di SMP, PROFINET e SIMATIC

  • Generazione di allarmi ed eventi

  • Report di rete comprensibili

  • Integrazione nei sistemi HMI/SCADA

  • Rappresentazione della topologia specifica dell'utente

  • Visualizzazione definita dall'utente

  • Diagnostica tramite browser di rete

  • Profili delle apparecchiature adattabili

  • Limiti di configurazione adattabili con un massimo di 50.000 nodi di rete


Trasparenza per le reti industriali

Inventory

Rapppresentazione di tutti i componenti e tutte le porte per più progetti e per l'intero impianto

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8