SCALANCE TAP104 per tutte le reti

Una semplice esportazione dati

Descrizione

Con SCALANCE TAP104 è possibile trasmettere in ogni rete basata su Ethernet tutti i dati (max. 10/100 Mbit/s), anche quelli errati, da entrambe le direzioni di invio per l'ulteriore analisi. In questo modo la diagnostica di rete diviene ancora più comoda, in quanto l'utilizzo di SCALANCE TAP104 non compromette la comunicazione in rete.

Per un'analisi più approfondita dei dati esportati può essere utilizzato un BUS ANALYZER AGENT insieme al relativo software. Il BUS ANALYZER AGENT rileva i dati trasmessi da SCALANCE TAP104 anche se questi non sono recenti.




Vantaggi

  • Porte 2xRJ45 per la trasmissione del telegramma (max. 10/100 Mbit/s) senza comunicazione in rete.

  • Corretto funzionamento della rete anche in TAP privi di tensione.

  • Impiego a livello mondiale in tutti i mercati/settori indipendentemente dal sistema Ethernet utilizzato.

  • Utilizzo anche in aree a rischio di esplosione della Zona 2