OBT - Optical Bus Terminal

Description

Offrez à vos périphériques DP existants les avantages de la transmission optique de données :
L'OBT (Optical Bus Terminal) permet de raccorder un abonné PROFIBUS dépourvu d'interface optique intégrée à une ligne optique avec abonnés PROFIBUS.
Le raccordement s'effectue par une interface RS485 et un câble de liaison connectorisé aux deux extrémités à l'interface RS485 de l'OBT. L'OBT est inséré dans le réseau optique par deux interfaces optiques.

Détails

Les supports de transmission optique suivants peuvent être raccordés à l'OBT :

  • Câbles FO plastique utilisables en tronçons de 50 m max

  • Câbles FO PCF utilisables en tronçons de 300 m max.


Avantages

  • Pérennité de l'investissement grâce au raccordement au PROFIBUS optique d'appareils existants ou d'un segment RS485 avec interface cuivre

  • "Prise" pour la connexion d'appareils mobiles (p.ex. PG) sans interruption de bus

  • Gain de temps grâce à la facilité et à la rapidité de montage sans outillage spécial