Contrôleur IWLAN WLC-700

Gestion sans fil centralisée

Description

Configurez et gérez de manière centralisée des réseaux sans fil importants – avec le contrôleur IWLAN SCALANCE WLC-700 et les points d'accès basés sur contrôleur SCALANCE W780C !

L'extension sans fil d'un réseau Ethernet existant avec l'ajout de jusqu'à 96 points d'accès sans modification de l'infrastructure du réseau ouvre tout un champ de nouvelles possibilités, comme p. ex. l'utilisation Voice-over-IP, de la vidéo ou de l'accès Internet dans un seul réseau sans fil.

Différents services, critères d'accès et différentes exigences de sécurité peuvent être gérés avec une telle fiabilité que les administrateurs, les techniciens de mise en service ou les visiteurs peuvent utiliser le même réseau sans fil, p. ex. dans un terminal portuaire.



Détails

  • Boîtier au format du SIMATIC Microbox IPC, en indice de protection IP20 pour montage en armoire

  • Prise en charge d'un maximum de 96 points d'accès en mode redondant avec deux contrôleurs IWLAN

  • Prise en charge simultanée d'un maximum de 512 modules client WLAN

  • Prise en charge d'un maximum de 8 segments VNS


Avantages

  • Réduction de la charge de travail lors de la mise en service et durant l'exploitation d'installations IWLAN étendues (jusqu'à 96 points d'accès) grâce à la configuration à partir d'un point central

  • Etablissement plus rapide d'un réseau WLAN ou extension d'un réseau WLAN existant

  • Réalisation d'un réseau WLAN ininterrompu en environnement bureautique, à l’extérieur ou pour des applications industrielles

  • Sécurité via une attribution des droits centralisée