Dispositifs sans fil pour réseaux locaux industriels sans fil (IWLAN)

La synergie entre les Wireless Devices industriels et les SCALANCE W Access Points vous fournit une solution IWLAN à laquelle vous pouvez vous fier en toutes circonstances, que ce soit lors de la modernisation partielle d’une installation ou bien pour l’optimisation de processus complexes dans la logistique et la production. Les Wireless Devices de Siemens se distinguent par un trafic de données cyclique et déterministe, une liaison hertzienne redondante monitorée, avec prise en charge des fréquences 2,4 et 5 GHz.

Industrial Tablet PC SIMATIC ITP1000

SIMATIC ITP1000 permet d’atteindre un niveau supérieur dans l’informatique mobile en offrant non seulement les performances de nos PC industriels au format tablette, mais aussi en intégrant les différents standards WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n.


SIMATIC Field PG

SIMATIC Field PG permet l’ingénierie mobile en environnement industriel. Les utilisateurs bénéficient de la technologie Wireless, de l’affichage brillant et de nombreuses  autres  caractéristiques.


RFID Handheld Devices

Avec SIMATIC RF650M et RF350M, vous disposez de terminaux de lecture/écriture RFID portatifs performants et compacts pour une mise en œuvre dans la logistique de production, la gestion des stocks, l’inventaire et la maintenance.