Points d'accès SCALANCE W780

A l'intérieur, à l'extérieur, dans des environnements difficiles

Description

Utilisation d'une communication en temps réel là où une transmission fiable des données est requise – et tout cela sans fil ! Les points d'accès SCALANCE W780 et les modules client SCALANCE W740 permettent des débits de données jusqu'à 450 Mbit/s, selon le standard IEEE 802.11n, où la libre mobilité des clients est p. ex. permise à travers plusieurs cellules radios via la technologie MIMO.

Les iFeatures, p. ex. la fonction iREF (industrial Range Extension Function), qui est activée via le KEY-PLUG W780 iFeatures, permettent d'ouvrir de nouveaux champs d'application : les transmissions de données sur des voies ferrées, dans des parcs de loisirs ou même des applications avec une fonction d'arrêt d'urgence via un Mobile Panel sont possibles – que ce soit en intérieur, en extérieur ou dans des conditions d'utilisations extrêmes.




Détails

  • Points d'accès SCALANCE W788-1 RJ45, W788-2 RJ45 pour l'utilisation en armoire

  • Points d'accès SCALANCE W788-1 M12, W788-2 M12, W788 M12 EEC pour l'utilisation en intérieur et dans des conditions ambiantes étendues

  • Points d'accès SCALANCE W786-1, W786-2 RJ45, W786-2IA RJ45 pour l'utilisation en extérieur

  • KEY-PLUG W780 iFeatures pour l'activation de fonctions supplémentaires


Avantages

  • Le point d'accès approprié pour chaque application exigeante

  • Communication sans file sûre par le biais de PROFINET avec PROFIsafe jusqu'à 450 Mbit/s

  • Activation optionnelle de fonctions supplémentaires via le KEY-PLUG W780

  • Vaste gamme d'antennes