Points d'accès SCALANCE W770

L’idéal pour un montage en armoire et sans armoire !

Description

Transférez des données sans fil depuis l'armoire électrique dans une parfaite interaction avec SIMATIC S7-1500 ! Vous pouvez également utiliser nos appareils en indice de protection IP65 sans armoire.

Les points d'accès SCALANCE W770 et les modules client SCALANCE W730 dans la conception SIMATIC réalisent de manière fiable, quasiment en tant que module de tête, la communication sans fil entre l'automate et un ET 200MP.

Ceci permet ainsi de mettre en oeuvre des mises en réseau de machines simples jusqu'à des zones sans fil étendues, grâce à la technologie MIMO, avec un débit de données jusqu'à 300 Mbit/s.

Des iFeatures optionnelles avec le KEY-PLUG W780 iFeature permettent même la transmission sans fil en temps réel des données via PROFINET IO.

Avec les nouveaux points d’accès SCALANCE W778-1 M12, vous disposez d’appareils IP65 solides que vous pouvez utiliser dans des conditions d’environnement sévères. Le design compact ainsi que les multiples possibilités de montage, avec adaptateur de montage sur rail DIN ou sur équerre ou vissage direct au mur, permettent de réduire l’encombrement et garantissent une grande flexibilité.

Grâce aux cartes imprimées laquées (conformal coating), Access Points SCALANCE W774-1 M12 EEC et SCALANCE W778-1 M12 EEC satisfont aux exigences du secteur des transports (EN 50155, E1).




Détails

  • Point d'accès SCALANCE W774-1 RJ45 pour l'utilisation en armoire

  • Point d'accès SCALANCE W774-1 M12 EEC pour les transports

  • Point d'accès SCALANCE W778-1 M12 pour l'utilisation en intérieur

  • Point d'accès SCALANCE W778-1 M12 EEC pour les transports

  • KEY-PLUG W780 iFeatures pour l'activation de fonctions supplémentaires


Avantages

  • Intégration d’encombrement réduit en armoire par exemple avec SIMATIC S7-1500

  • Communication sans file sûre par le biais de PROFINET avec PROFIsafe jusqu'à 300 Mbit/s

  • Activation optionnelle de fonctions supplémentaires via le KEY-PLUG W780 iFeatures

  • Utilisation également sans armoire grâce à IP65

  • Vaste gamme d'antennes