Modules client SCALANCE W740

A l'intérieur, à l'extérieur, dans des environnements difficiles

Description

Utilisation d'une communication en temps réel là où une transmission fiable des données est requise – et tout cela sans fil ! Les points d'accès SCALANCE W780 et les modules client W740 permettent des débits de données jusqu'à 450 Mbit/s, via l'ajout de iFeatures au standard IEEE 802.11n, où la libre mobilité des clients est p. ex. permise à travers plusieurs cellules radios via la technologie MIMO.




Détails

  • Modules client SCALANCE W748-1 RJ45 pour l'utilisation en armoire

  • Module client SCALANCE W748-1 M12 pour l'utilisation en intérieur

  • KEY-PLUG W740 iFeatures pour l'activation de fonctions supplémentaires


Avantages

  • Le module client approprié pour chaque application exigeante

  • Tous les points d'accès SCALANCE W780 peuvent également être exploités comme client

  • Communication sans file sûre par le biais de PROFINET avec PROFIsafe jusqu'à 450 Mbit/s

  • Activation optionnelle de fonctions supplémentaires via le KEY-PLUG W740 iFeatures

  • Vaste gamme d'antennes