Modules client SCALANCE W730

L’idéal pour un montage en armoire et sans armoire !

Description

Transférez des données sans fil depuis l'armoire électrique dans une parfaite interaction avec SIMATIC S7-1500 ! Vous pouvez également utiliser nos appareils en indice de protection IP65 sans armoire.

Les points d'accès SCALANCE W770 et les modules client SCALANCE W730 dans la conception SIMATIC réalisent de manière fiable, quasiment en tant que module de tête, la communication sans fil entre l'automate et un ET 200SP.

Ceci permet ainsi de mettre en oeuvre des mises en réseau de machines simples jusqu'à des zones sans fil étendues avec un débit de données jusqu'à 300 Mbit/s.

Des iFeatures optionnelles avec le KEY-PLUG W740 iFeature permettent même la transmission sans fil en temps réel des données avec PROFINET IO via PROFIsafe.

Avec les nouveaux modules client SCALANCE W738-1 M12, vous disposez d’appareils IP65 solides que vous pouvez utiliser dans des conditions d’environnement sévères. Le design compact ainsi que les multiples possibilités de montage, avec adaptateur de montage sur rail DIN ou sur équerre ou vissage direct au mur, permettent de réduire l’encombrement et garantissent une grande flexibilité.



Détails

  • Module client SCALANCE W734-1 RJ45 pour l'utilisation en armoire

  • Modules client SCALANCE W738-1 M12 en indice de protection IP65 pour une utilisation à l’intérieur

  • KEY-PLUG W740 iFeatures pour l'activation de fonctions supplémentaires


Avantages

  • Intégration peu encombrante dans l'armoire avec SIMATIC S7-1500

  • Communication sans file sûre par le biais de PROFINET avec PROFIsafe jusqu'à 300 Mbit/s

  • Activation optionnelle de fonctions supplémentaires via le KEY-PLUG W740 iFeatures

  • Utilisation également sans armoire grâce à IP65

  • Vaste gamme d'antennes