Modules client SCALANCE W720

Mise en réseau sans fil simple

Description

Réalisez une mise en réseau sans fil de machines simple et économique – avec les points d'accès SCALANCE W760 et les modules client SCALANCE W720 !

Leur conception SIMATIC permet une intégration sans fil peu encombrante en armoire de composants d'automatisation, comme p. ex. un SIMATIC ET 200SP, dans un WLAN industriel – selon le standard IEEE 802.11n et avec des débits de données jusqu'à 150 Mbit/s.

Avec SCALANCE W722-1 RJ45, des iFeatures intégrées permettent p. ex. également la transmission vidéo.




Détails

  • Module client SCALANCE W722-1 RJ45 avec iFeatures intégrées pour l'utilisation en armoire

  • Module client SCALANCE W721-1 RJ45 pour l'utilisation en armoire


Avantages

  • Configuration simple et économique du réseau radio avec SIMATIC ET 200SP

  • Communication sans file sûre par le biais de PROFINET avec PROFIsafe jusqu'à 150 Mbit/s (uniquement SCALANCE W722)

  • Fonctions supplémentaires grâce à des iFeatures intégrées (uniquement SCALANCE W722)

  • Mise en œuvre faible encombrement en armoire

  • Vaste gamme d'antennes