Points d'accès SCALANCE W1788

Norme 11ac pour applications industrielles

Description

Transmission selon la nouvelle norme WLAN IEEE 802.11ac Wave 2 dans un environnement industriel rude : Avec les points d'accès SCALANCE W1788, les applications sans fil n'ont pas de limite !

Les applications IWLAN avec des largeurs de bande particulièrement importantes sont réalisées de manière optimale avec la norme 11ac, par exemple avec une densité d'utilisateurs élevée ou une transmission vidéo performante.

La technologie MU-MIMO (Multiuser-MIMO) offre par ailleurs un débit de données encore plus efficace. Les flux de données peuvent ainsi être structurés. Grâce à deux ports Ethernet-Gigabit, le commutateur intégré au point d'accès offre de nombreuses options de mise en réseau, telles que l'agrégation ou la redondance de liaisons.

Il est également possible d'effectuer sans problème un montage en dehors de l'armoire électrique, grâce à l'indice de protection élevé IP65 et aux raccordements M12 et N-Connect fermement vissés.

Grâce aux iFeatures éprouvées, notamment iPRP (industrial Parallel Redundancy Protocol), une redondance sans à-coups est possible via WLAN. Pour les applications mobiles, par exemples des systèmes de transport sans chauffeur ou des applications ferroviaires, la communication sans fil assure une transmission fiable des données. Les nouveaux points d'accès industriels sont également dotés des interfaces de paramétrage éprouvées SCALANCE W.




Détails

  • Différentes variantes de produit avec un nombre différent de radios et d'antennes et différents types d'homologation

  • Raccordements M12 et N-Connect robustes

  • Prise en charge des fréquences 2,4 et 5 GHz

  • Classe de protection IP65

  • Compartiment pour supports de mémoire CLP


Avantages

  • Bandes passantes élevées grâce à des débits de données Gigabit

  • Protection de l'investissement grâce à une technologie pérenne

  • Le point d'accès adapté à chaque application exigeante (également pour des conditions ambiantes étendues)

  • Redondance via WLAN avec iPRP (iFeature)

  • Gamme d'antennes étendue