IWLAN

SCALANCE W – Making the most of air

Solution de communication sans fil fiable sur les différents niveaux d'automatisation : Les produits Industrial Wireless LAN (IWLAN) SCALANCE W permettent la réalisation d'applications évolutives en termes de prix et puissance, selon la norme IEEE 802.11n éprouvée. Nous offrons également des solutions conformes à la norme actuelle WLAN IEEE 802.11ac Wave 2, grâce à la nouvelle famille de produits SCALANCE W-1700.
Qu'il s'agisse d'applications sensibles au prix ou à hautes performances avec des débits de données pouvant atteindre 1 733 Mbit/s et des fonctions industrielles spéciales, par ex. PROFINET avec PROFIsafe ou redondance via WLAN, vous pouvez relever tous les défis !
Les appareils SCALANCE W peuvent être utilisés dans une armoire électrique, en intérieur ou en extérieur. En outre, leur forme leur permet de composer une équipe imbattable avec des SIMATIC S7-1500/ET 200MP ou ET 200SP.





Antennes et accessoires

antennen und zubehör

Optimisation de l'émission et de la réception du signal : la communication des données est encore plus fiable grâce à notre portefeuille complet d'antennes.


Câble IWLAN RCoax

croax cable

Le câble optique à rayons de fuite IWLAN RCoax est utilisé partout où l'installation d'antennes serait trop coûteuse.


Dispositifs sans fil

wireless devices

Combinés avec les points d'accès SCALANCE W, les dispositifs sans fil permettent de réaliser des solutions IWLAN complètes.




Highlights
  • LogoTek

    SCALANCE W dans l‘aciérie

    Dans l’environnement industriel rude, LogoTek mise sur une communication sans fil, fiable et robuste.

    Télécharger PDF
  • Siemens Manchester

    Mise à niveau de réseau durant la nuit

    Un réseau WLAN performant avec Access Points grande longévité a été installé chez  Siemens à Manchester.

    Télécharger PDF
  • Siemens Healthineers

    Technique médicale sans fil

    Siemens Healthineers utilise SCALANCE W pour une transmission de données sans fil et en temps réel des appareils de radiographie mobiles aux postes de travail stationnaires.

    Télécharger PDF
  • Communications sans fil pour l’industrie du pétrole et du gaz

    Les communications sans fil sont adaptées à l’industrie du pétrole et du gaz, en particulier pour les sites ou installations de production à distance (onshore et offshore).

    À la vidéo
  • Redondance sans couture via IWLAN

    Redondance sans couture à haute disponibilité basée sur la technologie iPRP

    À la vidéo
  • Wireless LAN dans le secteur industriel

    De toutes les options existantes, choisissez votre solution réseau sans fil personnalisée!

    À la vidéo
  • Graphique d‘applications

    Communication IWLAN fiable avec PROFIsafe à l’intérieur et à l’extérieur

    À graphique
  • Trutegra

    Exploitation de ponts roulants sans fil

    Trutegra mise sur la technologie Industrial Wireless LAN et ses composants puissants pour la communication entre les ponts roulants et la salle de commande

    Télécharger PDF
  • Siemens München

    Mise en réseau du siège social de Siemens avec Wireless LAN

    Le nouveau siège social Siemens mise sur une infrastructure de communication fiable via WLAN

    Télécharger PDF