Points d'accès direct basés contrôleur SCALANCE W1750D

Gestion de réseau selon la norme 11ac

Description

Les points d'accès direct pour contrôleur SCALANCE W1750D-2IA RJ45 permettent d'utiliser les nouvelles normes IWLAN IEEE 802.11ac wave 2. Ceci permet d'obtenir un débit élevé pour le streaming vidéo.

Grace au contrôleur WLAN virtuel intégré, l'ajout de matériel et de licences supplémentaires n'est pas nécessaire. Les puissants SCALANCE W1750D-2IA RJ45, proposé en différentes versions locales, gèrent des réseaux sans fils avec au plus 64 points d'accès.

Ils sont typiquement utilisés dans des conditions ambiantes modérées qui se rencontrent dans les ateliers de montage et les bureaux avoisinants ou dans les entrepôts ouverts. Avec leur design agréable, les points d'accès directs SCALANCE W1750D s'intègrent en outre parfaitement dans des restaurants d'entreprise et et des salles de réunion.




Détails

  • Concept moderne et faible poids

  • Pas de matériel supplémentaire requis

  • Quatre antennes omnidirectionnelles intégrées dans le dispositif

  • Prise en charge des fréquences 2,4 et 5 GHz

  • Plage de températures entre 0 à + 50 °C


Avantages

  • Convient pour les applications sans fil avec des bandes passantes particulièrement larges (p.ex. transmission vidéo)

  • Structure simple, peu coûteuse et facilement modulable ou possibilité d'extension d'un réseau WLAN avec SCALANCE W1750D (même avec des abonnés nombreux)

  • Utilisation souple en intérieur, grâce à une pose discrète, simple et protégée en particulier dans les faux-plafonds

  • Alimentation par Ethernet (Power-over-Ethernet) : réduction des coûts et mise en service rapide grâce à la transmission de courant et de données sur un même câble