Points d'accès basés contrôleur SCALANCE W780C

Gestion sans fil centralisée

Description

Configurez et gérez de manière centralisée des réseaux sans fil importants – avec le contrôleur IWLAN SCALANCE WLC-700 et les points d'accès basés sur contrôleur SCALANCE W780C !

La technologie MIMO permet d'ajouter jusqu'à 96 points d'accès à un réseau Ethernet existant sans modifier l'infrastructure du réseau. Cela ouvre des possibilités entièrement nouvelles, comme p. ex. l'utilisation de Voice-over-IP, de la vidéo ou de l'accès internet dans un seul réseau sans fil.

Différents services, critères d'accès et différentes exigences de sécurité peuvent être gérés avec une telle fiabilité que les administrateurs, les techniciens de mise en service ou les visiteurs peuvent utiliser le même réseau sans fil, p. ex. dans un terminal portuaire.



Détails

  • Point d'accès SCALANCE W788C-2 RJ45 pour l'utilisation en armoire

  • Point d'accès SCALANCE W788C-2 M12 pour l'utilisation en intérieur

  • Point d'accès SCALANCE W788C-2 M12 EEC pour conditions ambiantes étendues

  • Points d'accès SCALANCE W786C-2 RJ45, W786C-2IA RJ45 pour l'utilisation en extérieur

  • KEY-PLUG W780 iFeatures pour l'activation de fonctions supplémentaires


Avantages

  • Réduction de la charge de travail lors de la mise en service et durant l'exploitation d'installations IWLAN étendues (jusqu'à 96 points d'accès) grâce à la configuration à partir d'un point central

  • Etablissement plus rapide d'un réseau WLAN ou extension d'un réseau WLAN existant

  • Réalisation d'un réseau WLAN ininterrompu en environnement bureautique, à l’extérieur ou pour des applications industrielles