Antennes et accessoires

Description

Une gamme importante d’antennes, conformes à la norme IEEE 802.11, vient compléter les solutions IWLAN signées Siemens. Les antennes en font partie, ainsi que la technique de câblage et les accessoires de montage, comme par exemple des câbles, des parafoudres et des connecteurs.

Des boîtiers robustes et une protection de la structure contre les chocs et les vibrations permettent une utilisation variée des produits SCALANCE W. La gamme d'antennes fait aussi partie de ce concept et est fabriquée en conséquence, dans le respect des standards industriels.

Details

Pour les produits SCALANCE W-700, des liaisons radio fiables sont assurées par des antennes déportées.

Ces antennes comprennent :

  • Antennes omnidirectionnelles pour un champ radio de grande surface dans toutes les directions

  • Antennes directionnelles pour un champ radio rayonné dans une direction donnée, par ex. pour la communication radio entre bâtiments

  • Antennes secteur ou à faible directivité pour un champ radio de grande surface, par exemple pour l'éclairage de cours intérieures et d'esplanades

  • Antennes spéciales pour les applications RCoax


Avantages

  • Une gamme complète avec différents types d'antenne et une technique de câblage IWLAN comme des adaptateurs coudés, des parafoudres, la traversée de cloison, les câbles de raccordement d'antennes et d'adaptation

  • Installation simple des antennes à l'intérieur et à l'extérieur

  • Liaison fiable entre l'antenne et l'appareil dans l'armoire grâce à une traversée de cloison solide

  • Domaines d'application les plus variés, notamment dans l'industrie et les transports

  • Plage de température étendue de -45 à +70 °C et indice de protection élevé (IP65/67)