Accessoires

La bonne solution avec produits complémentaires pour chaque application

Description

La gamme de produits Telecontrol offre des modules supplémentaires pour
les exigences spécifiques des clients.

Détails

Les accessoires suivants sont disponibles :

  • Protection de surtension
    Permet de protéger les stations de contrôle à distance d'une surtension.

  • Antenne ANT 794-4MR
    L'antenne pour toutes les bandes de fréquences GSM est adaptée à MD720-3, MD741-1 et UMTS Routeur et assure une transmission de signal optimale.

  • Câbles de connexion
    Une large gamme de câbles de connexion permet d'obtenir le bon raccordement pour chaque application. Ainsi, des modules TIM et modem peuvent être raccordés simplement et rapidement.

  • Câble modem PPI
    Câble multimaître intelligent RS232/PPI pour le raccordement de modems avec l'interface RS232 de SIMATIC S7-200.


Avantages

  • Siemens offre des solutions complètes avec tous les composants accessoires requis

  • Il existe une variante SIPLUS extreme de certains modules pour des applications et conditions d'environnement extrêmes.