Modems et routeurs pour réseaux basés sur IP

Gamme polyvalente armée ou sans fil avec SCALANCE M

Description

La gamme de produits SCALANCE M comprend des routeurs de téléphonie mobile et pour la communication armée. Les routeurs industriels peuvent être installés de façon universelle dans les domaines de la téléconduite, du téléservice et pour toute application de communication industrielle à distance. Le raccordement aux réseaux à distance (réseaux de communication publics ou privés) est effectué par les routeurs industriels SCALANCE M. La communication est réalisée via GSM, UMTS, LTE ou par connexion armée via ADSL et SHDSL. Afin de permettre un accès à distance sécurisé aux tableaux et machines, les routeurs industriels peuvent être facilement intégrés dans la plate-forme de gestion des réseaux à distance (SINEMA Remote Connect).

Détails - connexion sans fil


Raccordement sans fil aux réseaux à distance

L'utilisation des réseaux mobiles publics, disponibles à l'échelle mondiale, est la solution rentable par rapport à la mise en place d'un réseau de téléphonie spécifique (par ex. Industrial Wireless LAN). Celle-ci est également envisageable lorsqu'il n'existe aucun autre support de transfert (par ex. ligne dédiée/réseau téléphonique). Un signal de réception suffisamment puissant sur le lieu d'exploitation est une condition préalable.

Les routeurs de téléphonie mobile SCALANCE M suivants permettent de raccorder aussi bien les postes statiques que les abonnés mobiles (par ex. véhicules ferroviaires et routiers, et transports maritimes dans les zones intérieures et littorales) à un tableau central de surveillance et de commande. Les débits élevés permettent de transférer des gros volumes de données ou des images en temps réel. En fonction de l'application et de la disponibilité, la communication peut être réalisée via GSM, UMTS ou LTE.

Vue d'ensemble des produits SCALANCE M, sans fil

M876-4 (EU) / (NAM)

M876-3

M874-3

M874-2

Standard

4G
(LTE)

3G
(UMTS - EVDO & CDMA2000)

3G
(UMTS)

2 – 2,5G
(GSM)

Vitesse de transmission

Trafic descendant : jusqu’à 100 Mbit/s ;
Trafic remontant : jusqu’à 50 Mbit/s

Trafic descendant : 14,4 Mbit/s ;
Trafic remontant : 5,76 Mbit/s (HSPA+) ;
Liaison aller : 3,1 Mbit/s ;
Liaison retour : 1,8 Mbit/s (EV-DO)

Trafic descendant : 14,4 Mbit/s ;
Trafic remontant : 5,76 Mbit/s (HSPA+)

Trafic descendant : 236,8 Kbit/s ;
Trafic remontant : 236,8 Kbit/s (eGPRS)

Bandes de fréquence

M876-4 (EU):
GSM 900 / 1800 MHz;
UMTS 900 / 1800 / 2100 MHz;
LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz

867-4 (NAM):
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz;
UMTS 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz;
LTE 700 / 850 / AWS-1 (1700/2100) / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz ;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz ;
CDMA2000 800 / 1900 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz ;
UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Raccordements d'antennes

2 x SMA

2 x SMA

1 x SMA

1 x SMA

Plage de température

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

-20°C à 60°C

Indice de protection

IP20

IP20

IP20

IP20

Sécurité des données (Security)

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall

Ingénierie

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Compatibilité MIB, TRAP via e-mail

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Compatibilité MIB, TRAP via e-mail

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Compatibilité MIB, TRAP via e-mail

Command Line Interface (CLI), Web-based Management(WBM), Compatibilité MIB, TRAP via e-mail

Particularités

Alimentation redondante ;
Gestion de réseau via SNMP ;
Alerte SMS ;
Commutateur 4 ports géré ;
Connection à SINEMA Remote Connect ; NAT ;
Application ferroviaire (EU) selon EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155 (pas de circuits imprimés vernis) ; EN 61373 (cat. 1, cl. A et cl. B)

Alimentation redondante ;
Gestion de réseau via SNMP ;
Alerte SMS ;
Commutateur 4 ports géré ;
Connection à SINEMA Remote Connect ; NAT

Alimentation redondante ;
Gestion de réseau via SNMP ;
Alerte SMS ;
Connection à SINEMA Remote Connect ; NAT

Alimentation redondante ;
Gestion de réseau via SNMP ;
Alerte SMS ;
Connection à SINEMA Remote Connect ; NAT

* Pour la connexion comme client à SINEMA Remote Connect

Détails - connexion armée


Raccordement armé aux réseaux à distance

Les routeurs SHDSL et ADSL de la gamme de produits SCALANCE M permettent de raccorder des sous-réseaux basés sur Ethernet et des automates de manière rentable et sécurisée. Le raccordement peut être réalisé en utilisant des lignes bifilaires ou multifilaires existantes, ou bien des réseaux téléphoniques ou DSL câblés.

Vue d’ensemble des produits SCALANCE M, avec fil

M826-2

M816-1

M812-1

Standard

SHDSL

ADSL2

ADSL2

Vitesse de transmission

Jusqu’à 15,3 Mbit/s

Downlink: 25 Mbit/s
Uplink: 1,4 Mbit/s

Downlink: 25 Mbit/s
Uplink: 1,4 Mbit/s

Connexions DSL

2 x SHDSL (bornier)

1 x ADSL2 (RJ45)

1 x ADSL2 (RJ45)

Interfaces LAN

4 x RJ45

4 x RJ45

1 x RJ45

Plage de température

-40°C à 70°C

0°C à 60°C

0°C à 60°C

Indice de protection

IP20

IP20

IP20

Sécurité des données

VPN (IPsec, OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec, OpenVPN*) / Firewall

VPN (IPsec, OpenVPN*) / Firewall

Modes de fonctionnement pour ADSL 2 / ADSL 2+

Annexe A
Annexe B, Annexe J

Annexe A
Annexe B, Annexe J

Particularités

Alimentation redondante ;
gestion de réseau via SNMP ;
Connection à SINEMA Remote Connect ; NAT ;
Applications ferroviaires selon EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155 (pas de circuits vernis) ;
Application ferroviaire selon EN 61373 (cat. 1, cl. A et cl. B)

Alimentation redondante ;
gestion de réseau via SNMP ;
Connection à SINEMA Remote Connect ; NAT

Alimentation redondante ;
gestion de réseau via SNMP ;
NAT

* Pour la connexion comme client à SINEMA Remote Connect

Avantages

  • Vaste domaine d'application grâce à une large bande passante, une haute performance et une vitesse élevée

  • Niveaux de sécurité élevés avec fonctions de sécurité pare-feu (Stateful Inspection) et VPN (IPsec) intégrées pour mettre en œuvre le concept de sécurité industriel

  • Afin d'obtenir une disponibilité élevée du processus, les lignes de transfert peuvent être mises en place de façon redondante

  • Les réseaux mobiles actuels et Internet permettent de raccorder les machines et les tableaux à la centrale de manière continue et rentable

  • Les forfaits rentables garantissent des coûts de transfert faibles

  • Réseaux locaux faciles à raccorder à l'aide de la communication IP via WAN