Connecteur Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x2

Technique de câblage M12 pour un environnement industriel aux conditions rudes

Description

Connecteur FastConnect (FC) confectionnable sur site (codé X, Cat6 A) pour la transmission de données (jusqu'à 10000 Mbit/s) entre abonnés Industrial Ethernet avec degré de protection IP65/IP67.

Détails

Connecteur Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 4x2

  • Connecteur M12 Industrial Ethernet confectionnable sur site pour le montage sur site de SCALANCE W

  • Raccordement simple (contacts de serrage autodénudants) de câbles d'installation FastConnect 8 fils à paires torsadées (10/100/1000/10000 Mbit/s), sans outils spéciaux

  • Connectique évitant les erreurs grâce à la visibilité de l'espace de raccordement et aux bornes autodénudantes à repérage couleur

  • Conception industrielle (boîtier métallique robuste)

  • Le connecteur est adapté aux fils rigides et flexibles



Traversée de panneau d'armoire Industrial Ethernet

Avec cette traversée de panneau d'armoire, vous réalisez le passage de la connectique M12 (codée D, IP65/IP67) à la connectique RJ45 (IP20).

Traversée de panneau d'armoire Industrial Ethernet PRO

Cette traversée de panneau d'armoire permet de coupler des connecteurs M12 (codés D, IP65/IP67). Elle peut être utilisée comme traversée de panneau d'armoire ou pour relier deux connecteurs M12 en dehors de l'armoire.

Caractéristiques

  • Connexion fiable du blindage et décharge de traction intégrée

  • Système harmonisé composé de connecteurs FastConnect Industrial Ethernet et d'une vaste gamme de câbles FastConnect avec agréments UL correspondants et conformité PROFINET