Industrial Ethernet FastConnect Outlet RJ45

Technique de câblage RJ45 en tant que standard existant pour Industrial Ethernet

Description

La prise FC RJ45 assure la transition entre un câble FastConnect Industrial Ethernet robuste utilisé en environnement industriel et une jarretière (10/100 Mbit/s).

Détails

La juxtaposition de plusieurs prises IE FC RJ45 permet de créer un panneau de brassage à densité de raccordement au choix (par exemple 16 prises sur une largeur de 19").

Caractéristiques

  • Simplicité de connexion des constituants du réseau ou des équipements terminaux au système de câblage FastConnect Industrial Ethernet insensible aux perturbations. Gain de temps et absence d'erreurs d'installation grâce aux câbles FastConnect et aux cordons TP connectorisés (10/100 Mbit/s)

  • Insensibilité aux perturbations grâce au boîtier métallique robuste

  • Possibilités de montage flexibles (rail DIN symétrique, vissage direct)

  • Contact de blindage fiables et décharge de traction assurés par le couvercle à visser

  • Exclusion des erreurs grâce au marquage couleur