Câbles de liaison Industrial Ethernet préconnectorisés (fibre optique)

Câbles fibre optique préconnectorisés en différentes versions

Description

Gagnez du temps lors de la mise en service sur place avec nos câbles Industrial Ethernet optiques préconnectorisés et faites votre choix dans une offre très large de longueurs préférentielles. Nos câbles fibre optique sont parfaitement adaptés aux domaines d'application les plus divers et peuvent être combinés avec différentes variantes de connecteur selon les besoins.

Domaines d'application possibles :

  • Câble FO verre pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

  • Câble FO verre flexible pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

  • Câble FO verre flexible pour l'utilisation dans des chaînes porte-câbles en présence de sollicitations mécaniques élevées

  • Câble FO verre flexible pour l'utilisation dans des chaînes porte-câbles à l'intérieur et à l'extérieur

  • Câble chenillable

  • Câble FO verre étanche à l'eau pour l'utilisation à l'extérieur, avec protection anti-rongeurs non métallique pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur permettant aussi la pose enterrée directe

  • Câble FO verre sans halogène, piétinable et retardateur de flamme pour l'utilisation à l'intérieur

  • Câble FO PCF pour une pose à demeure à l'intérieur et à l'extérieur

  • Câble FO PCF pour l'utilisation en présence de sollicitations mécaniques élevées et dans les applications mobiles (par ex. chaînes porte-câbles)


Détails

Présentation de câbles Industrial Ethernet optiques connectorisés :

Câbles FO verre

Longueurs préférentielles

FO Standard Cable GP 50/125/1400
(OM 2)

Câble FO verre avec homologation UL, connectorisé avec 4 connecteurs ST/BFOC ou 4 connecteurs SC

0,5-300 m

FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2)

Câble FO verre flexible sans homologation UL, connectorisé avec 4 connecteurs ST/BFOC ou 4 connecteurs SC

3-100 m

FO Trailing Cable GP 50/125

Câble chenillable mit homologation UL, dédoublable, connectorisé avec 2x2 connecteurs ST/BFOC ou avec 2x2 connecteurs SC

3-100 m

FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2)

Câble FO verre étanche à l'eau, connectorisé avec 4 connecteurs ST/BFOC ou 4 connecteurs SC

100-300 m

FO Robust Cable GP 50/125/900 (OM 2)

Câble FO verre étanche à l'eau, multimode, connectorisé avec 2 x connecteurs duplex LC

1-150 m

Fiber Optic Cable Câble standard
62,5/125/900, dédoublable (OM 1)

Câble FO verre flexible, connectorisé avec 4 connecteurs ST/BFOC

1-300 m

Indoor Fiber Optic Cable
62,5/125/900, dédoublable (OM 1)

Câble FO verre flexible sans halogène, piétinable et retardateur de flamme, connectorisé avec 4 connecteurs ST/BFOC

0,5-100 m

Flexible Fiber Optic Cable Câble chenillable
62,5/125/1400, dédoublable (OM 1)

Câble FO verre flexible, connectorisé avec 4 connecteurs ST/BFOC

1-100 m

Câbles FO POF et PCF

Longueurs préférentielles

PCF Standard Cable GP 200/230 1)

Câble FO PCF avec homologation UL, connectorisé avec 2x2 connecteurs ST/BFOC, aide à la connexion

75-400 m

PCF Trailing Cable 200/230 1)

Câble FO PCF flexible, pas d'homologation UL, connectorisé avec 2x2 connecteurs ST/BFOC, aide à la connexion

75-400 m

PCF Trailing Cable GP 200/230 1)

Câble FO PCF flexible, avec homologation UL, connectorisé avec 2x2 connecteurs ST/BFOC, aide à la connexion

75-400 m

Les câbles Profibus optiques sont également disponibles en version préconnectorisée dans plusieurs longueurs préférentielles.

Caractéristiques

Nos câbles possèdent la conformité RoHS et certaines versions disposent de l'homologation UL. Les câbles multimode/monomode peuvent être combinés avec des connecteurs LC et/ou SC.

Avantages

  • Mise en service rapide et sans erreur grâce aux câbles optiques connectorisés testés en usine

  • Large choix de câbles FO préconnectorisés avec des versions de connecteur variées pour les applications les plus diverses

  • Variantes avec homologation UL

  • Variantes avec homologation UL

  • Gain de temps considérable lors de la mise en service