Industrial Ethernet Fibres optiques verre

Description

La fibre optique assure la transmission des signaux au moyen d'ondes électromagnétiques dans le domaine des fréquences optiques. Les fibres optiques sont recommandées à la place des câbles en cuivre dans tous les cas où l'environnement présente une forte pollution électromagnétique, où on veut éviter de prendre des mesures d'équipotentialité, ainsi que pour les installations en extérieur ou lorsqu'il faut éviter tout rayonnement électromagnétique.

Les réseaux optiques seront construits avec des fibres en verre (FO verre) pour les grandes distances, et des fibres en plastique conducteur de la lumière ( Polymer Optic Fiber - POF) ou des fibres de verre enrobées de plastique ( Polymer Cladded Fiber - PCF) pour les courtes distances.


Détails

Différentes variantes pour divers domaines d'application

Type de câble

Catégorie

50/125 µm

62,5/125 µm

9/125 µm

Type

Câble FO standard GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

Câble FO FRNC (50/125/1400)

OM2++

x

B

Câble FO FRNC (50/125/1400)

OM4

x

B

Câble FO chenillable (50/125/1400)

OM2++

x

C

Câble FO chenillable GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

Câble FO enterré (50/125/1400)

OM2++

x

C

Câble FO robuste GP (50/125/900)

OM2+

x

-

Câble FO standard (62,5/125/900)

OM1

x

-

Câble FO d'intérieur INDOOR (62,5/125/900)

OM1

x

-

Câble FO flexible chenillable (62,5/125/1400)

OM1

x

-

Câble FO duplex marine SIENOPYR (62,5/125/900)

x

-

Câble FO robuste GP (4E9/125/900)

OS2

x

-

Des versions sans halogène des câbles sont également disponibles pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments. Les câbles sont également adaptés à l'utilisation spéciale dans des câbles chenillables avec un guidage forcé du mouvement. Tous les câbles peuvent être livrés connectorisés.

Caractéristiques

  • Constitution robuste pour applications industrielles, à l'intérieur et à l'extérieur

  • Grande immunité aux perturbations car insensible aux rayonnements électromagnétiques

  • Confidentialité des transmissions ; absence de rayonnement par la ligne

  • Sans silicone, d'où admis à l'utilisation dans l'industrie automobile (par ex. ateliers de peinture)

  • Séparation galvanique d'appareils PROFINET/Ethernet

  • Protection de la ligne de transmission contre les perturbations électromagnétiques

  • Certifié pour diverses applications, par ex pour le marché américain et canadien (certification UL, par exemple OFN/OFNG pour la fibre optique)

  • Conforme à PROFINET

  • Conforme à la directive RoHS

  • Exempt de substances nuisant à l'adhérence de la peinture


Avantages

  • Facilité de pose avec câbles préconnectorisés, sans problèmes de mise à la terre et FO très légères

  • Homologations diverses

  • Câbles disponibles pour Industrial Ethernet jusqu'à 10 Gbit/s (par ex. avec SCALANCE XR-500)