Fibres optiques POF et PCF

Pour des réseaux optiques sur de courtes distances

Description

Pour la réalisation des structures de réseau optiques sur de grandes distances on fait appel aux fibres en verre, tandis que sur les courtes distances, la préférence est donnée aux fibres en matière plastique (POF) ou encore aux fibres en verre enrobées de plastique (PCF).

La nouvelle connectique SC RJ pour fibres optiques POF (Polymer Optical Fiber) et PCF (Polymer Cladded Fiber) permet de réaliser un câblage optique des plus simples au pied de la machine.

Pour assurer une disponibilité élevée, les câbles sont surveillés lors de la mise en service et en cours de fonctionnement pour prévenir toute atténuation due au vieillissement des matériaux.

Kits de terminaison pour applications diverses disponibles :

  • Kit de terminaison FO FC (PCF)

  • Kit de terminaison FO FC (POF)



Détails

Câble fibre optique POF jusqu'à 50 m de longueur


Type de câble

Type

Câble POF standard GP 980/1000

B

Câble POF chenillable 980/1000

B


Câble fibre optique PCF jusqu'à 100 m de longueur


Type de câble

Type

Câble PCF standard GP 200/230

B

Câble PCF chenillable 200/230

B

Câble PCF chenillable GP 200/230

B


Caractéristiques

  • Câble duplex pour réseaux en intérieur et en extérieur

  • Séparation galvanique d'appareils PROFINET/Ethernet

  • Protection de la ligne de transmission contre les perturbations électromagnétiques


Avantages

Les connecteurs SC RJ sont particulièrement faciles et rapides à monter sur site.

Ils sont standardisés pour PROFINET et permettent ainsi la connexion entre appareils de différents constructeurs.

Les kits de terminaison sont des mallettes de connectorisation spécialement conçues pour le montage aisé sur site de connecteurs ST/BFOC ou LC sur des câbles FO FC ; ils sont constitués par exemple d'un outil à dénuder, de ciseaux à Kevlar, d'une cliveuse et d'un microscope (selon le cas d'application)