Câble 4x2 FastConnect pour Industrial Ethernet

Pour Ethernet Gigabit

Description

Pour la réalisation d'un système de câblage à 8 conducteurs pour réseaux Gigabits. Le câblage à 8 conducteurs permet de réaliser aujourd'hui deux ports Industrial Ethernet pour Fast Ethernet, mais se prête également à la mise en place d'un port Gigabit Ethernet.


Détails

Câble IE FC TP 4x2 (8 conducteurs) avec une structure radiale symétrique ; détermination aisée de la longueur grâce au métrage imprimé sur le câble.

Différentes variantes pour divers domaines d'application

Type de câble

AWG

Type

Câble IE FC standard GP 4x2

AWG22

C

Câble IE FC standard GP 4x2

AWG24

C

Câble IE FC flexible GP 4x2

AWG24/7

C

Câble IE pour applications ferroviaires GP 4x2

AWG24/7

C


Avantages

  • Catégorie 6 (Cat6) des normes de câblage internationales ISO/CEI 11801 et EN 50173

  • Homologation UL

  • Conforme à la directive RoHS, exempt de substances nuisant à l'adhérence de la peinture

  • Haute immunité aux perturbations grâce au double blindage

  • Détermination aisée de la longueur grâce au métrage imprimé sur le câble