Câble 2x2 FastConnect pour Industrial Ethernet

Technique de câblage RJ45 en tant que standard existant pour Industrial Ethernet

Description

Pour le câblage structuré dans les halls de fabrication, avec conception spéciale pour le montage rapide. Différents types de câbles d'installation sont proposés pour la réalisation des réseaux Industrial Ethernet (4 conducteurs) dans les différentes applications.


Détails

Câble IE FC TP 2x2 (4 conducteurs) avec une structure radiale symétrique ; détermination aisée de la longueur grâce au métrage imprimé sur le câble.

Différentes variantes pour divers domaines d'application

Type de câble

AWG

Type

Câble IE FC TP standard GP 2x2

AWG22

A

Câble IE FC TP standard robuste GP 2x2

AWG22

A

Câble IE FC TP flexible GP 2x2

AWG22

B

Câble IE FC TP flexible robuste GP 2x2

AWG22

B

Câble IE FC TP FRNC GP 2x2

AWG22

B

Câble IE FC TP chenillable GP / Câble IE FC TP chenillable 2x2

AWG22

C

Câble IE FC à festons GP 2x2

AWG22

B

Câble IE TP torsion 2x2

AWG22

C

Câble IE FC TP pour applications alimentaires 2x2

AWG22

C

Câble IE FC TP pour applications alimentaires robuste GP 2 x 2

AWG22

C

Câble IE FC TP pour applications marines 2x2

AWG22

B

Câble IE TP enterré 2x2

AWG22

C

Câble IE TP pour applications ferroviaires 2x2

AWG22

C


Caractéristiques

  • Certifié pour diverses applications, par ex pour le marché américain et canadien (certification UL, par exemple CM/CMG pour les câbles en cuivre)

  • Conforme à PROFINET

  • Homologation pour navires et unités offshore

  • Conforme à la directive RoHS, exempt de substances nuisant à l'adhérence de la peinture

  • Versions pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire


Avantages

  • Retrait facile de la gaine avec l'outil de dégainage FastConnect qui permet d'ôter en une seule opération et sur la longueur exacte la gaine extérieure et le blindage tressé.

  • Economies grâce à FastConnect

  • Raccordement aux produits FastConnect par déplacement d'isolation (IDC)

  • Standardisé

  • Dépasse les exigences de la catégorie 5 (Cat5e) des normes de câblage internationales ISO/CEI 11801 et EN 50173

  • Haute immunité aux perturbations grâce au double blindage

  • Détermination aisée de la longueur grâce au métrage imprimé sur le câble

  • Les câbles robustes de qualité alimentaire permettent la communication de données fiable y compris dans l'industrie agroalimentaire
     - Les câbles d'énergie et PROFINET résistants avec l'indice de protection IP69 sont flexibles, robustes et résistants à la torsion 
     - La gaine du câble, résistante, est en FEP (fluoroéthylène propylène) 
     - Certification UL, c'est-à-dire résistant aux fortes pressions, aux températures élevées, à l'eau, à la vapeur, aux acides, aux produits nettoyants et désinfectants chimiques 
     - Compatible avec les composants existants