Connecteur Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 4x2 et verrou de port IE RJ45

Connectique très simple pour Industrial Ethernet avec connecteurs RJ45 à huit conducteurs

Description

Le design robuste et compact du connecteur Cat6 A(pour 10 gigabits maximum) permet l'utilisation de ce connecteur FastConnect RJ45 dans les environnements industriels et bureautiques.

Le connecteur Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 4x2 contribue au montage aisé et rapide des câbles d'installation Industrial Ethernet FastConnect 4x2 (8 conducteurs, paires torsadées, AWG24) sur le terrain.


Détails

  • Design industriel (boîtier robuste en métal, pas de pièces perdables)

  • Excellent blindage (CEM) et dérivation des parasites à la masse (boîtier métallique)

  • Décharge de traction intégrée pour câbles d'installation

  • Conformité aux normes EN 50173 (RJ45) / ISO CEI 11801

  • Le connecteur est adapté aux fils rigides et flexibles

Protection physique de l'accès au réseau :

Le verrou de port IE RJ45 permet de fermer mécaniquement les ports RJ45 sur les équipements terminaux ou les composants réseau et évite ainsi les accès non autorisés au réseau.


Caractéristiques

  • Réalisation de connexions directes entre appareils sur une distance de 100 m max., avec câble d'installation Industrial Ethernet FastConnect 4x2, sans technologie de brassage

  • Raccordement simple (par contacts de serrage autodénudants) pour câbles d'installations 8 fils à paires torsadées (10/100/1000/10 000 Mbit/s) sans découpe supplémentaire des fils ni outillage spécial

  • Connectique permettant d'éviter les erreurs, grâce à une zone de connexion visible et au repérage des contacts par différentes couleurs


Avantages

  • Solution idéale pour l'installation de connecteurs RJ45 sur site

  • Installation rapide et sans erreur grâce au système FastConnect

  • Connecteur RJ45 insensible aux perturbations grâce à son boîtier métallique robuste

  • Connexion fiable du blindage et décharge de traction intégrée

  • Prévention des erreurs de câblage par code couleur dans la zone de connexion

  • Système harmonisé composé de connecteurs Industrial Ethernet FastConnect et d'une vaste gamme de câbles FastConnect avec homologations UL correspondantes

  • Le verrou de port IE RJ45 occupe entièrement l'interface RJ45 et empêche ainsi l'enfichage de câbles RJ45. Le verrou intégré ne permet le retrait qu'avec une clé spéciale et améliore en plus la sécurité