Connecteur Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 2x2 (IP20 et IP65/67)

Technique de câblage RJ45 en tant que standard existant pour Industrial Ethernet

Description

Le connecteur FastConnect RJ45 FC, insensible aux perturbations grâce à son boîtier métallique robuste, représente la solution idéale sur le terrain pour le montage de connecteurs RJ45 sur les câbles FastConnect Twisted Pair à 4 conducteurs (conformité PROFINET). Installation rapide et sans erreur grâce au système FastConnect.

Détails

  • Design industriel (boîtier robuste en métal, pas de pièces perdables)

  • Excellent blindage (CEM) et écoulement des parasites à la masse (boîtier métallique)

  • Arrêt de traction et de flexion supplémentaire par accrochage du connecteur au boîtier de l'appareil, par ex. pour SCALANCE X, SCALANCE S, ET 200SP.

  • Conformité aux normes EN 50173 (RJ45) / ISO CEI 11801

  • Le connecteur est adapté aux fils rigides et flexibles


Les connecteurs Industrial Ethernet FC RJ45 existent:

  • IP20 (avec sortie de câble axiale 180°,  145°, 90°)

  • IP65/67:
          - IE FC RJ45 Plug PRO (avec mécanisme Push-Pull)
          - IE RJ45 Coupler PRO

  • IE RJ45 Port Lock


Connecteur RJ45 avec mécanisme Push-Pull :

IE FC RJ45 Plug PRO est un connecteur convenant au montage sur site avec commutateurs SCALANCE X-200IRT PRO, ET 200pro et systèmes SIMATIC RF. La connexion du connecteur avec l'appareil s'effectue à l'aide d'un mécanisme Push Pull.

Élément de liaison pour extension de câble :

IE RJ45 Coupler PRO est un élément de liaison robuste avec boîtier métallique pour extension de câble ou passage des câbles à pose fixe à des unités mobiles.

Protection physique de l'accès au réseau :

Le verrou de port IE RJ45 permet de fermer mécaniquement les ports RJ45 sur les équipements terminaux ou les composants réseau et évite ainsi les accès non autorisés au réseau.


Caractéristiques

  • Réalisation de connexions directes entre appareils sur une distance jusqu'à 100 m, avec câble d'installation Industrial Ethernet FastConnect 2 x 2, sans technologie de brassage

  • Raccordement simple (contacts IDC à déplacement d'isolation) de câbles d'installation FC 4 fils à paires torsadées (100 Mbit/s), sans outil spécial

  • Connectique permettant d'éviter les erreurs, grâce à une zone de connexion visible et au repérage couleur des contacts

  • Le connecteur IE FC RJ45 Plug PRO avec technique de raccordement Push Pull est disponible avec un indice de protection élevé (IP65/67). Il peut être utilisé avec des équipements terminaux et composants réseau ayant un indice de protection élevé dans des installations dépourvues d'armoire de commande. La version sans silicone permet p. ex. l'utilisation dans l’industrie automobile.


Avantages

  • Solution idéale pour le montage de connecteurs RJ45 directement sur le terrain

  • Installation rapide et sans erreur grâce au système FastConnect

  • Système harmonisé composé de connecteurs FastConnect Industrial Ethernet et d'une vaste gamme de câbles FastConnect avec agréments UL et conformité PROFINET

  • Le verrou de port IE RJ45 occupe entièrement l'interface RJ45 et empêche ainsi l'enfichage de câbles RJ45. Le verrou intégré ne permet le retrait qu'avec une clé spéciale et améliore en plus la sécurité

  • Le connecteur IE FC RJ45 Plug PRO avec mécanisme Push-Pull est constitué d'un boîtier robuste en matière synthétique et est ainsi protégé contre la poussière et les projections d'eau