LINK IE/WSN-PA

Description

Le LINK IE/WSN-PA est une passerelle WirelessHART pour la connexion d’un réseau WirelessHART à un système hiérarchiquement supérieur, comme par ex. un système de contrôle de procédés ou une station de maintenance. Le gestionnaire de réseau intégré permet la configuration aisée de réseaux WirelessHART ainsi que l’optimisation des performances du réseau et des paramètres de sécurité

Détails

Le LINK IE/WSN-PA assure la liaison radio d’appareils de terrain HART sans fil à Industrial Ethernet. Côté radio, le LINK IE/WSN-PA LINK supporte la norme WirelessHART, et côté Ethernet, la communication TCP/IP et Modbus TCP. Le LINK IE/WSN-PA permet ainsi de réaliser le diagnostic, la maintenance et la supervision du procédé par liaison radio.


Caractéristiques

  • Sécurité élevée de la communication de données Wireless

  • Communication TCP/IP ouverte

  • Interface utilisateur normalisée ouverte via HART

  • Serveur OPC de la fondation pour la communication HART

  • Configuration et surveillance aisées de réseaux avec une interface Web

  • Connexion de jusqu’à 100 appareils WirelessHART

  • Connexion facile à SIMATIC PCS 7, SIMATIC S7 et aux systèmes hôte d’autres constructeurs

  • Antenne déportée optionnelle

  • Installation en zone Ex 2 possible

  • Boîtier en degré de protection IP65


Avantages

  • Extension des possibilités de connexion d’appareils de terrains de l’industrie des procédés grâce à la communication WirelessHART en alternative ou en complément

  • Transmission fiable des données grâce à la technologie des réseaux maillés

  • L’auto-organisation des réseaux, avec des routages alternatifs, permet de contourner des obstacles radio

  • Economie de coûts de câblage dans les conditions difficiles, par ex. lorsque les appareils de terrain sont situés dans des secteurs inaccessibles de l’installation ou ne sont utilisés que temporairement

  • Possibilité d’intégrer des capteurs ultérieurement en vue d’améliorer la supervision du procédé ou à des fins de maintenance

  • Possibilité d’intégrer a posteriori les transmetteurs de mesure existants aux systèmes de maintenance et de diagnostic, par liaison radio, moyennant des adaptateurs WirelessHART

  • Une surveillance restreinte est possible sans logiciel supplémentaire via les services Web et le serveur Web intégré du LINK IE/WSN-PA