SCALANCE X-500 managé / couche 3

Structuration flexible de grands réseaux

Description

Utilisez les commutateurs SCALANCE X-500 pour structurer votre réseau d’installations sous forme de composant central. Profitez d’une liberté de choix totale en matière de supports de sauvegarde consécutifs, utilisez différents concepts de redondance et connectez votre réseau d’installations à votre solution informatique d‘entreprise.

Les trois appareils de base avec leurs différentes cartouches de connexion offrent une disponibilité réseau élevée et une évolutivité maximale – et cela jusqu‘à 10 Gbits/s.

Découvrez-en plus à propos de SCALANCE X-500 !


Détails

  • SCALANCE XR524-8C avec jusqu‘à 24 ports, dont 8 ports combinés

  • SCALANCE XR526-8C avec jusqu'à 24 ports Gigabit, dont deux ports de 10 Gigabits

  • SCALANCE XR528-6M doté de 28 ports maximum

  • SCALANCE XR552-12M doté de 52 ports maximum




Avantages

  • Flexibilité illimitée d’extensions du réseau ou de transformations grâce à la modularité totale

  • Mise en réseau électrique ou optique via ports combinés (SCALANCE XR524-8C), même durant le fonctionnement (hot swappable)

  • Réduction des coûts de stockage de nombreux types d’appareils du fait de la structure modulaire

  • Mise à niveau optionnelle aux fonctions de couche 3 avec KEY-PLUG sans remplacement du matériel

  • Disponibilité élevée du réseau grâce à une alimentation redondante, un support amovible C-PLUG et des fonctionnalités de redondance

  • Différentes variantes avec alimentation CA ou CC et en option redondante pour répondre à toutes les exigences

  • Appareil haute performance et transmission de volumes de données importants, avec des ports à 10 Gbit/s