SCALANCE X-400 managé / couche 3

SCALANCE XM-400 : Flexibilité pour votre réseau

Description

xm400 nfc

Les produits de la gamme SCALANCE XM-400 offrent bien plus et répondent ainsi aux besoins croissants de vos réseaux de communication !

Les émetteurs-récepteurs enfichables équipés de différents connecteurs (SC, ST/BFOC et LC) garantissent la flexibilité maximale de votre réseau d'automatisation. Du fait de leur structure modulaire, les commutateurs Ethernet industriels offrent des possibilités d'extension en ajoutant des ports, sans outils.

En option, vous pouvez également activer des fonctions de niveau 3 via la cartouche amovible KEY-PLUG XM-400 et accroître ainsi la performance.

Découvrez-en plus à propos de SCALANCE XM-400 !


Détails

Appareils de base

  • SCALANCE XM416-4C : avec 16x RJ45 et 4x emplacements SFP

  • SCALANCE XM408-8C : avec 8x RJ45 et 8x emplacements SFP

  • SCALANCE XM408-4C : avec 8x RJ45, 4x emplacements SxP (pour coupleur de bus enfichable avec connectique SC- et ST/BFOC)


Port Extender (extendeur de ports)
Pour l’extension des appareils de base (jusqu’à 24 ports) :

  • Port Extender PE408 : huit ports RJ45 supplémentaires

  • Port Extender PE400-8SFP : huit logements SFP supplémentaires

  • Port Extender PE408PoE : huit ports RJ45 supplémentaires avec PoE selon IEEE 802.3at Type 2 (alimentations SCALANCE adéquates disponibles séparément)



Avantages

  • Diagnostics réseau rapides à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette en WLAN et NFC (Near Field Communication)

  • Interconnexion électrique ou optique via des ports mixtes, même en service (remplacement à chaud)