SCALANCE X-100 non managé / SCALANCE X-100 convertisseurs de médias

 

Utilisez des commutateurs Industrial Ethernet non managés SCALANCE X-100 pour les mises en réseau électriques ou optiques dans des applications au pied de la machine, mais aussi dans des conditions ambiantes sévères.

Le relais de bus optique SCALANCE XC-100OBR vous permet p. ex. de réaliser une maintenance sur des abonnés de réseaux étendus.

Et les convertisseurs de médias SCALANCE X-100 vous facilitent la tâche pour la transition entre différents supports.

  • SCALANCE XC-100 compact avec jusqu'à 24 ports et SCALANCE X108PoE pour une connexion avec Power-over-Ethernet

  • SCALANCE XC-100OBR pour la mise en et hors circuit d'abonnés de réseau

  • Convertisseurs de médias SCALANCE X-100 pour la conversion de signaux électriques en signaux optiques dans des réseaux Industrial Ethernet


SCALANCE XC-100

Version parfaitement adaptée à une mise en oeuvre industrielle

Les robustes commutateurs Industrial Ethernet non managés SCALANCE XC-100 à ports électriques et/ou optiques permettent de réaliser, à moindre coût, une mise en réseau au pied de la machine, même en présence de fortes fluctuations de température (Homologation ferroviaire EN 50155).

La fonction Power-over-Ethernet du modèle SCALANCE X108PoE réduit par ailleurs les coûts d'installation : les données et l'énergie transitent par un seul et même câble.




Avantages

  • Fonctionnement fiable et sûr grâce à une alimentation redondante

  • Utilisable dans des conditions ambiantes rudes (-40°C  à +70°C) et dans des zones à risque d’explosion de la zone 2 (ATEX, IECEx)

  • Réduction des coûts grâce à des variantes de produits adéquates (jusqu‘à 24 ports, Power-over-Ethernet) et des collerettes de maintien adaptées à l’industrie pour une transmission fiable des données

  • Testé dans des conditions sévères

  • Identification rapide des défauts par la lecture aisée des LED de diagnostic