SCALANCE X-000 non managé

Simple – peu encombrant – aptitude industrielle

Description

scalance x 100 unmanaged

Réalisation à moindres coûts d'un réseau de machines simple : les Industrial Ethernet Switches SCALANCE X-000 non managés sont la solution d'entrée de gamme peu encombrants pour la configuration de petites structures de réseau Ethernet.

Les Switches SCALANCE X-000 non managés se prêtent de manière idéale à la mise en réseau simple de machines, car ils sont petits, compacts et de moindre coût.

Les variantes de SCALANCE XB-000 en 24 V CC peuvent également être mises en œuvre pour l’automatisation des bâtiments.

Détails

  • SCALANCE XB-000 avec un boîtier en plastique pour une utilisation dans un environnement industriel moins rude à une température de -10°C à +60°C

  • SCALANCE X005 avec boîtier métallique robuste pour une utilisation dans un environnement industriel rude

  • SCALANCE XB004-1, XB004-1LD et XB005 avec tension d’alimentation 24 V CC pour l’automatisation des bâtiments



Caractéristiques

  • Simple d'utilisation

  • Peu encombrant s'il est monté en armoire ou sur un mur

  • apte à l'industrie pour une utilisation dans des réseaux de machines

  • Tension d’alimentation commutable (24 V CA/CC)