Communication Ethernet via une ligne bifilaire

Description

scalance X308 2m mit vd modul

Des bandes passantes en augmentation, des vitesses et des performances accrues ainsi que des coûts à la baisse offrent de nouvelles possibilités, aussi bien dans les environnements de communication publics qu'industriels.

Profitez désormais des câblages d'installation existants pour la communication Ethernet ! Connectez des abonnés distants aux réseaux Ethernet via des câbles bifilaires ! Ou simplifiez-vous le passage de PROFIBUS à PROFINET!

Connexion via le module média MM992-2VD

P_IK10_XX_01822P

Le module de connexion MM992-2VD (Variable Distance), qui est enfiché dans un commutateur SCALANCE X-300 modulaire ou dans le module de sécurité SCALANCE S627-2M, permet d'utiliser un nombre quelconque de câbles bifilaires pour des liaisons Ethernet allant jusqu'à 1000 m. par ex. des conducteurs de mise à la terre, des câbles passant au travers de cloisons coupe-feu ou le long de pipelines difficiles à remplacer. Ou pour la construction d'une connexion PROFINET pouvant atteindre 300 m.



Grâce à la technologie utilisée, il n'est pas nécessaire de modifier le mode de transmission. Le raccordement du câble bifilaire s'effectue via le câble standard PROFIBUS et le connecteur RJ45 IE FC RJ45 Plug 4x2.

Câbles et longueurs de câble - Module média avec SCALANCE X ou S (en mode VD)

Standard IE FC TP cable GP 4x2 (AWG24)
with IE FC RJ45 plug 4x2

0 to 500 m
at 100 Mbps

PROFINET IO

Standard IE FC TP cable GP 2x2
with IE FC RJ45 plug 2x2

0 to 300 m
at 100 Mbps

PROFINET IO

Standard IE FC TP cable GP 2x2
with IE FC RJ45 plug 2x2

300 to 500 m
at 10 Mbps

Industrial Ethernet

Standard PROFIBUS FC cable GP
with IE FC RJ45 plug 4x2

100 to 1000 m
at 10 Mbps

Industrial Ethernet

Standard PROFIBUS FC cable GP
with IE FC RJ45 plug 4x2

0 to 100 m
at 100 Mbps

Industrial Ethernet

Le module média MM992-2VD en détails

  • Module de connexion électrique à 2 ports SCALANCE MM992-2VD

  • Câbles Industrial Ethernet/PROFINET jusqu'à 300 m

  • 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

  • TransDistances de pontage allant jusqu'à 1000 m


Connexion via le modem SCALANCE M826-2

scalance m 826 2

Le modem SHDSL SCALANCE M826-2 permet de connecter à bas coût et avec fiabilité des sous-réseaux Ethernet et des appareils d'automatisation. Il utilise à cet effet des câbles existants à deux conducteurs ou plus. L'appareil est particulièrement adapté à une utilisation dans des applications de contrôle à distance. Les domaines d'utilisation sont par exemple les stations d'épuration et de traitement des eaux, les systèmes d'alimentation en pétrole et en gaz et les réseaux de chauffage à distance.

Câbles et longueurs de câble avec SCALANCE M826-2

Distance
[km]

Bande passante [Mbit/s]
(paire en cuivre)

Type de transmission

Diamètre
de 0,6 mm 2

Diamètre
de 1,4 mm2

PROFINET
IO

Industrial
Ethernet

0.1

15.3

15.3

X

X

0.2

13.3

14.0

X

X

0.5

11.8

13.2

X

X

1

9.24

11.6

X

X

2.5

4.47

7.92

X

X

5

1.33

4.18

X

X

7.5

0.40

2.21

X

X

8

0.124

1.20

X

Remarque : Le tableau donne les valeurs uniquement à titre indicatif pour donner une idée de la relation entre la largeur de bande et la distance pour deux câbles. Les valeurs réelles pouvant être obtenues dépendent de la longueur, du diamètre, de l'âge et de la qualité des câbles utilisés.

Temps de cycle PN-IO avec SCALANCE M826-2

Bande passante [Mbit/s]

Temps de cycle PN-IO* [ms]
(par abonné)

15.3 - 1.28

64

0.768 - 0.384

128

0.192

256

0.128

512

< 0.128

n.a.

*) Conditions marginales :
- S'il y a une charge de communication supplémentaire (par ex. SNMP, communication S7), le temps de cycle PN-IO doit être élargi
- Le temps de cycle PN-IO doit être calculé par abonné
- Les mesures sont basées sur max. 48 octets de données utiles par périphérique PN-IO
- Le mode pont doit être activé (pas de routage)

Remarque : Le tableau donne les valeurs uniquement à titre indicatif pour donner une idée des temps de cycle PN-IO. Les valeurs réelles pouvant être obtenues dépendent de la longueur, du diamètre, de l'âge et de la qualité des câbles utilisés et de la configuration PROFINET spécifique.


Avantages

  • Utilisation de câbles bifilaires existants ou difficilement remplaçables

  • Intégration simple dans des réseaux et systèmes existants

  • Raccordement économique d'abonnés distants

  • Passage simple et économique de bus de terrain, tels que PROFIBUS, vers Industrial Ethernet/PROFINET

  • Module de connexion MM992-2VD universel pour tous les commutateurs modulaires SCALANCE X-300 ou le module de sécurité SCALANCE S627-2M