SCALANCE X : chaque ligne de produits constitue une classe à part

Chaque commutateur Industrial Ethernet SCALANCE X comporte la connectique FastConnect pour RJ45, M12 ou pour câbles FO. Les dispositifs offrent différents ports, optiques ou cuivre, et supportent de nombreux standards IT.





Accès redondant au réseau – RNA

redundant network access

Tirez parti de tous les avantages des structures réseau redondantes, sans ralentissement du transfert des données, grâce à Redundant Network Access.





 


Highlights
  • SCALANCE XC-200

    Un commutateur tous terrains : le commutateur managé SCALANCE XC-200 Industrial Ethernet pour un usage polyvalent

    SCALANCE XC-200
  • SCALANCE XP-200

    Découvrez les robustes commutateurs managés SCALANCE XP-200 avec boîtiers métalliques (IP65/67).

    SCALANCE XP-200
  • scalance xc 100

    SCALANCE XC-100

    Vous trouverez ici plus d’informations sur les commutateurs Industrial Ethernet SCALANCE XC-100 non managés.

    SCALANCE XC-100
  • scalance xb 200

    SCALANCE XB-200

    Découvrez notre nouvelle gamme de commutateurs administrables SCALANCE XB-200.

    SCALANCE XB-200
  • xm400 nfc

    Une performance maximale répondant aux plus hautes exigences

    Diagnostic réseau mobile, interconnexion en service et extension sans outils avec les commutateurs SCALANCE XM-400.

    SCALANCE X-400 administrable
  • aberdeengroup

    Une très grande disponibilité de réseau

    Le SCALANCE X-500 est la solution pour le réseau de vos installations. Pour en savoir plus, consultez le Livre blanc d'AberdeenGroup.

    Livre blanc d'AberdeenGroup
  • vdc research

    Améliorez vos réseaux

    Découvrez, dans le Livre blanc de la société VDC Research, comment elle a amélioré le réseau de ses installations grâce à SCALANCE X-500.

    Livre blanc de VDC Research
  • Redondance, performance, sécurité

    Restructuration du réseau de production Siemens avec la propre gamme de produits. Découvrez plus d'infos sur la mise en œuvre d'une redondance supplémentaire.

    Download PDF
  • aubrugg

    SINEMA garantit le chauffage à distance

    Une disponibilité et une sécurité d'approvisionnement accrues grâce à SINEMA Server et à SCALANCE X.

    Download PDF
  • aquedetto

    Surveillance des grandes centrales

    Découvrez comment la compagnie des eaux italienne Acquedetto Pugliese a pérennisé sa structure d'approvisionnement grâce à notre matériel réseau.

    Download PDF
  • suedzucker

    Les commutateurs Ethernet industriels préparent le terrain

    La société Beneo-Palatinit GmbH a préparé avec succès le basculement de son système au niveau de la gestion de process grâce à nos commutateurs SCALANCE X-500 et X-300.

    Download PDF