Modules commutateurs compacts CSM

Les modernes compacts

Description

logo csm12 24 172

Augmentez le nombre d’interfaces directement sur SIMATIC S7, ET 200M ou sur les modules logiques LOGO! à moindres coûts : intégrez des machines dans des installations existantes à l’aide de commutateurs non managés CSM (Compact Switch Modules).

Les modules CSM non managés dans le design correspondant à LOGO!, SIMATIC S7-1200 ou S7-300 ou ET 200M augmentent les possibilités de connexion grâce aux interfaces supplémentaires.

Détails

  • Commutateurs CSM LOGO! pour modules logiques LOGO! avec interface Ethernet industriel

  • CSM 1277 pour SIMATIC S7-1200

  • CSM 377 pour SIMATIC S7-300, S7-mEC ou ET 200M




Avantages

  • Configuration économique de petits réseaux Industrial Ethernet locaux

  • Intégration simple et rapide de SIMATIC S7 ET 200M ou du module logique LOGO! dans les réseaux Ethernet industriel électriques

  • Extension modulaire du réseau par simple enfichage du CSM

  • Terminal SIMATIC ou LOGO! de forme compacte

  • Prise en charge de l’utilisation autonome en tant que commutateur non managé à 4 ports pour les réseaux Ethernet industriel