Modules de sécurité – SCALANCE S

Spécialement conçu pour la sécurité réseau

Description

Les modules de sécurité SCALANCE S, en tant que parties intégrantes de la sécurité réseau, prennent en charge le concept de sécurité industrielle "Defense in Depth". Ils protègent les réseaux d'automatisation et se connectent sans problème aux structures de sécurité des bureaux et des environnements informatiques.

Les composants SCALANCE S fournissent une protection des appareils et des réseaux dans la fabrication et dans l'industrie des processus.

Toutes les versions permettent une configuration multiple avec TIA Portal, WBM (Web-based Management), CLI (Command Line Interface) et Simple Network Management Protocol (SNMP), et peuvent être intégrées au logiciel de gestion de réseau SINEMA Server. Ils fonctionnement également dans une plage de températures étendue de – 40 à +70°C.

Modules pare-feu


SCALANCE SC632-2C et SCALANCE SC636-2C

  • Protection de cellule via pare-feu à 600 Mbit/s et jusqu'à 1000 règles de pare-feu

  • NAT/NAPT pour la communication avec des machines de série ayant des adresses IP identiques

  • Accès à distance sécurisé via SINEMA Remote Connect

  • Fibres optiques pour les longues distances (jusqu'à 200 km)

  • Entrée TOR pour l'activation locale de l'accès à distance sécurisé

  • 2 ou 6 ports cuivre RJ45, 2 ports optiques SFP via ports combo

  • Port consoles pour un accès direct via un appareil de programmation

  • Alimentation 24 V CC redondante

  • Nombreuses possibilités de montage pour une fixation rapide et fiable

  • Conception compacte avec panneau arrière métallique

  • Remplacement aisé du module à l'aide du support amovible C-PLUG pour la sauvegarde automatique des données de configuration et d'ingénierie



Modules VPN


SCALANCE S615

  • Protection de cellule via pare-feu à 100 Mbit/s et jusqu'à 64 règles de pare-feu

  • Gestion de 20 connexions VPN max. (IPsec, OpenVPN) avec un taux de transfert de données jusqu'à 35 Mbit/s

  • NAT/NAPT pour la communication avec des machines de série ayant des adresses IP identiques

  • Accès à distance sécurisé via SINEMA Remote Connect

  • 5 ports cuivre RJ45

  • Entrée TOR pour l'activation locale de l'accès à distance sécurisé

  • Alimentation 24 V CC redondante

  • Nombreuses possibilités de montage pour une fixation rapide et fiable avec cadre de montage, également pour l'installation dans des racks 19"

  • Conception étroite, boîtier plastic léger

  • Remplacement aisé du module à l'aide du support amovible C-PLUG pour la sauvegarde automatique des données de configuration et d'ingénierie



SCALANCE SC642-2C et SCALANCE SC646-2C

  • Protection de cellule via pare-feu à 600 Mbit/s et jusqu'à 1000 règles de pare-feu

  • Gestion de 200 connexions VPN max. (IPsec, OpenVPN) avec un taux de transfert de données jusqu'à 120 Mbit/s

  • NAT/NAPT pour la communication avec des machines de série ayant des adresses IP identiques

  • Accès à distance sécurisé via SINEMA Remote Connect

  • Fibres optiques pour les longues distances (jusqu'à 200 km)

  • Entrée TOR pour l'activation locale de l'accès à distance sécurisé

  • 2 ou 6 ports cuivre RJ45, 2 ports optiques SFP via ports combo

  • Port consoles pour un accès direct via un appareil de programmation

  • Alimentation 24 V CC redondante

  • Nombreuses possibilités de montage pour une fixation rapide et fiable

  • Conception compacte avec panneau arrière métallique

  • Remplacement aisé du module à l'aide du support amovible C-PLUG pour la sauvegarde automatique des données de configuration et d'ingénierie