Modems et routeurs industriels

SCALANCE M

Description


Routeur sans fil
Routeur industriel SCALANCE M pour un accès à distance sécurisé à des usines via des réseaux mobiles, par ex. GPRS ou UMTS, doté des fonctions de sécurité intégrées d'un pare-feu pour la protection contre les accès non autorisés et d'un VPN pour la protection de la transmission des données.


Routeur DSL
Les routeurs SCALANCE M DSL sont des routeurs ADSL destinés à la connexion sécurisée de sous-réseaux Ethernet et d'appareils d'automatisation à des réseaux DSL câblés ou des routeurs SHDSL pour une connexion via des câbles existants à deux conducteurs ou plus. Ils sont dotés des fonctions de sécurité intégrées d'un pare-feu pour la protection contre les accès non autorisés et d'un VPN pour la protection de la transmission des données.


Exemple d'application

Accès à distance sécurisé via Internet avec SCALANCE M