Processeurs de communication de sécurité

 

Protection des automates avec pare-feu intégré (contrôle du flux de données) et VPN empêchant la manipulation des données et l'espionnage :

  • CP 1243-1 pour S7-1200

  • CP 1543SP-1 pour SIMATIC ET 200SP

  • CP 1543-1 pour S7-1500

  • CP 343-1 Advanced pour S7-300

  • CP 443-1 Advanced pour S7-400

  • CP 1628 pour PC


 

Le processeur de communication CP 1243-1 permet de connecter en toute sécurité l'automate SIMATIC S7-1200 à des réseaux Ethernet. Grâce aux fonctions de sécurité intégrées de pare-feu (Stateful Inspection) et au protocole VPN (IPSec), le processeur de communication protège les stations S7-1200 et les réseaux subordonnés contre les accès non autorisés et empêche la manipulation et l'espionnage des données par cryptage de la transmission. Par ailleurs, le CP peut également être utilisé pour le couplage de la station S7-1200 au logiciel de poste de conduite TeleControl Server Basic via des réseaux IP distants.


Segmentation des réseaux et protection de la S7-1500 avec CP 1543-1 ou de la S7-1200 avec CP 1243-1