SINEMA Server

Transparence pour votre réseau

Surveillance de réseau et diagnostic transparent

Les pannes de réseau n'empêchent pas seulement les opérateurs d'accéder aux appareils de terrain des installations mais empêchent également ces derniers de communiquer entre eux. Dans le pire des cas, elles peuvent entraîner un arrêt de la production.

Le logiciel SINEMA Server a été spécialement conçu pour les applications industrielles. Il permet d'analyser et d'étudier des réseaux dans un environnement d'automatisation à l'aide d'outils de diagnostic standardisés comme, par exemple, SNMP, PROFINET et SIMATIC. Les données collectées sont sauvegardées dans une archive à long terme et l'utilisateur peut ainsi les évaluer et les afficher comme il le souhaite. Le diagnostic réseau déterminé peut également être facilement intégré via OPC et des mécanismes Web dans des systèmes HMI/SCADA (p. ex. WinCC, PCS 7).

SINEMA Server contribue à une transparence maximale du réseau industriel grâce à la détection automatique de la topologie, la surveillance continue du réseau et les fonctions complètes de diagnostic et de rapport. Il offre la possibilité d'intégrer le diagnostic réseau dans des systèmes HMI/SCADA tels que WinCC, mais également dans des systèmes tiers, sans que cela ne nécessite beaucoup de travail.

SINEMA Server offre en outre l'intégration complète de la topologie dans le système HMI/SCADA via navigateur Internet. Les avertissements et messages d'erreur peuvent être transmis via l'interface OPC intégrée.


La transparence pour les réseaux industriels
  • Représentation de tous les composants et ports pour tous les projets et sur l’ensemble de l’installation

  • Représentation actuelle de toutes les relations de voisinage dans le réseau

  • Analyse multiple des états de diagnostic de tous les composants

  • Représentation pour tous les projets / sur l’ensemble de l’installation des états de diagnostic déterminés

  • Traçabilité des événements
    Représentation des développements

  • Contrôle et documentation reproductibles des propriétés du réseau pertinentes

  • Intégration aisée dans les systèmes HMI/SCADA

  • Réduction du temps de mise à jour des firmware / de modification des configurations


Intégration garantie

Du fait de l'extension permanente avec des appareils PROFINET et Ethernet, Siemens offre avec SINEMA Server un système de gestion de réseau homogène – de l'intégration au réseau Office au niveau machine, en passant par les composants réseau du système d'automatisation, y compris la technique d'entraînement et l'alimentation électrique. SINEMA Server permet en outre une ouverture maximale vis-à-vis des appareils basés sur Ethernet provenant d'autres fabricants qui peuvent être détectés et diagnostiqués de manière simple et pratique via SNMP. SINEMA Server peut donc aussi être utilisé dans les réseaux d'infrastructure, par exemple dans le domaine des transports.


Grâce à différentes tailles de licence (50, 100, 250, 500 nœuds), SINEMA Server permet également de surveiller efficacement et simplement des réseaux plus ou moins grands. Si des nœuds supplémentaires s'avèrent nécessaires, il est possible d'en surveiller un nombre illimité au moyen d'un SINEMA Server central – des cellules de production individuelles peuvent être par exemple monitorés de manière centralisée, à partir d'une seule station SINEMA Server.


Principales caractéristiques

  • Commande intuitive

  • Détection automatique d'appareil et génération de la topologie de réseau

  • Gestion centrale de firmware pour SCALANCE X, W et M

  • Diagnostic granulaire de voie PROFINET

  • Combinaison du diagnostic SNMP, PROFINET et SIMATIC

  • Emission d'alarmes en cas d'événements

  • Rapports de réseau compréhensibles

  • Intégration dans les systèmes HMI/SCADA

  • Représentation personnalisée de la topologie

  • Représentation personnalisée

  • Diagnostic par navigateur Web

  • Profils d'appareil adaptables

  • Capacités fonctionnelles ajustables avec jusqu'à 50 000 nœuds de réseau