Serveur OPC SNMP

 

Le logiciel SNMP OPC Server permet le diagnostic et le paramétrage de tout appareil SNMP. L'échange de données avec ces appareils est assuré par le serveur OPC via le protocole SNMP. Toutes les informations peuvent être intégrées dans des systèmes compatibles OPC, par ex. le système HMI WinCC. Un diagnostic combiné processus et réseau est ainsi possible dans le système HMI.

Les versions et les mises à jour de logiciels actuelles sont toujours disponibles dans Industry Mall.

Détails

  • Configuration en 6 langues
    allemand, anglais, français, italien, espagnol, chinois

  • Intégré dans STEP7
    La configuration du serveur OPC est intégrée dans la configuration matérielle de STEP7. Les modules S7 préconfigurés du projet STEP7 peuvent être repris directement. A la place de STEP7, la configuration peut également être réalisée au moyen du NCM PC (partie intégrante du CD SIMATIC NET).

  • Configuration rapide en ligne avec "Autodiscovery"
    À partir de Step7 V5.3+SP3, tous les appareils Ethernet peuvent être reconnus et intégrés dans la configuration via leur adresse IP et/ou le protocole SNMP (SNMP V1). Le serveur OPC SNMP SIMATIC NET permet en outre la reconnaissance d'appareils PROFINET via le protocole DCP.

  • Protocoles et interfaces
    Les données de tous les appareils SNMP (SNMP V1) sont disponibles au niveau de l'interface OPC. Les produits SIEMENS suivants avec fonctionnalité SNMP sont testés de façon explicite :
    SCALANCE X, W, OSM, ESM
    WinAC/LC avec SIMATIC NET CP
    CP et CPU SIMATIC S7 300/400
    Appareils PROFINET tels que ET200 S

  • Serveur OPC
    La configuration du serveur OPC est intégrée dans la configuration matérielle de STEP7. Les modules S7 préconfigurés du projet STEP7 peuvent être repris directement. A la place de STEP7, la configuration peut également être réalisée au moyen du NCM PC (partie intégrante du CD SIMATIC NET).

  • Interface OPC (Serveur-Client)
    OPC DA
    OPC A&E
    OPC XML-DA

  • Clients indépendants du système d'exploitation
    Permet le raccordement de clients OPC non Windows

  • Compatible pare-feu
    L'échange de données est également possible via Internet

  • Systèmes IHM et de contrôle de procédés supportés
    Systèmes SIMATIC HMI
    - WinCC (à partir de V5.x)
    - WinCC Flexible
    - Protool Pro RT

  • Système de contrôle de procédés SIMATIC PCS7
    En cas d’utilisation d’une application PCS7 (à partir de V6.0 +SP3), il est possible de générer automatiquement les variables SNMP et les textes de messages avec le SNMP Mapper (qui fait partie de STEP7) dans WinCC.

  • SIMATIC Asset Management
    Pour SIMATIC, les états de maintenance et de diagnostic des constituants matériels mis en œuvre (assets) sont affichés dans un bloc d'affichage avec différentes vues sur les composants. Les informations pour les constituants de réseau PC et Ethernet sont mis à disposition via le serveur OPC SNMP. (PCS 7 Maintenance)

  • SIMATIC Maintenance Station
    La station de maintenance visualise les informations relatives à l'entretien pour l'ensemble des systèmes d'automatisation d'une installation, y compris le réseau. Les informations pour les constituants de réseau PC et Ethernet sont mis à disposition via le serveur OPC SNMP. (SIMATIC Maintenance)

  • Tous systèmes IHM d'origine tierce avec clients OPC pour
    - Data Access (OPC DA)
    - Alarmes et événements (OPC A&E)
    - XML Data Access (OPC XML-DA)

  • Systèmes d'exploitation
    Configuration et logiciels Runtime :Microsoft NT, 2000, XP et 2003 Server

  • Exemples d'applications
    Vous trouverez une sélection d’exemples d’application avec serveur SNMP OPC sur le site Internet Industry Online Support.