SCALANCE TAP104 pour tous les réseaux

Extraction des données avec des moyens simples

Description

Avec SCALANCE TAP104, il est possible d'extraire toutes les données (même erronées) pour analyse dans les deux sens d'envoi dans chaque réseau Ethernet. Le diagnostic réseau s'en trouve facilité car l'utilisation de SCALANCE TAP104 n'influe pas sur la communication dans le réseau.

Pour une analyse plus précise des données extraites, il est possible 'utiliser un BUS ANALYZER AGENT avec le logiciel correspondant : le BUS ANALYZER AGENT saisit les données extraites par SCALANCE TAP104, même si ce sont des données passées.




Avantages

  • 2 ports RJ45 pour l'extraction télégramme sans effet sur la communication dans le réseau

  • Fonctionnement sans faille du réseau même avec un TAP non volatile

  • Applicable dans toutes les branches/sur tous les marchés, indépendamment du système Ethernet utilisé

  • Utilisable aussi en atmosphère explosible de zone 2