SCALANCE X-400 managé / couche 3

SCALANCE XM-400 : Flexibilité pour votre réseau

Description

Une plus grande vitesse de transmission !
Une plus grande densité de connexion !
De plus grandes capacités fonctionnelles en matière de routage !

Les SCALANCE XM-400 offrent encore bien davantage et assurent une flexibilité maximale de votre réseau d'automatisation. La structure modulaire de ces commutateurs Industrial Ethernet avec extendeurs de port évolutifs n'est qu'un exemple de la manière dont vous pouvez satisfaire aux exigences croissantes posées à votre réseau de communication.

Détails

Appareils de base

  • SCALANCE XM416-4C : avec 16x RJ45 et 4x emplacements SFP

  • SCALANCE XM408-8C : avec 8x RJ45 et 8x emplacements SFP

  • SCALANCE XM408-4C : avec 8x RJ45, 4x emplacements SxP (pour coupleur de bus enfichable avec connectique SC- et ST/BFOC)

Port Extender (extendeur de ports)
Pour l’extension des appareils de base (jusqu’à 24 ports) :

  • Port Extender PE408 : huit ports RJ45 supplémentaires

  • Port Extender PE400-8SFP : huit logements SFP supplémentaires

  • Port Extender PE408PoE : huit ports RJ45 supplémentaires avec PoE selon IEEE 802.3at Type 2 (alimentations SCALANCE adéquates disponibles séparément)


Avantages

  • Premier diagnostic de réseau mobile rapide par Smartphone ou tablette via WLAN et NFC (Near Field Communication)

  • Mise en réseau cuivre ou optique via des ports combo, même en fonctionnement (hot swappable)

  • Performance pouvant être améliorée grâce aux fonctions de couche 3 optionnelles activables par la cartouche amovible KEY-PLUG XM-400

  • Extension sans outils grâce aux modules extendeurs munis de ports supplémentaires

  • Flexibilité grâce au coupleur de bus enfichable avec différents raccordements (SC, ST/BFOC et LC disponibles)