Redes ópticas con OLM (Optical Link Modules)

Descripción

Monte sus redes ópticas con PROFIBUS OLM (Optical Link Modules), ya sea con topología en línea, en estrella o en anillo redundante.

La familia de productos de PROFIBUS OLM comprende una gama de variantes distintas y puede utilizarse en diversas aplicaciones con cables de fibra óptica de vidrio o plástico:

  • Buses de planta y de campo basados en PROFIBUS

  • Redes entre edificios con cables de fibra de vidrio

  • Redes mixtas con segmentos eléctricos y ópticos

  • Redes de gran extensión (túneles de carretera, sistemas de control del tráfico)

  • Redes con grandes exigencias de disponibilidad (redes en anillo redundantes)


Detalles

  • Robusto: caja de acero inoxidable

  • Diagnóstico: rápida localización de averías (contacto de señalización, vigilancia de canales, señalización de la calidad del tramo)


Ventajas

  • Alta disponibilidad de la red gracias a la topología en anillo óptico redundante

  • Alta disponibilidad mediante alimentación y tendido de cables redundantes

  • Localización rápida de fallos mediante contacto de señalización, LED, vigilancia de canal y bornes de medida

  • Gran alcance gracias al uso de cables de fibra óptica de vidrio (monomodo) de hasta 15 km de largo