OBT, Optical Bus Terminal

Descripción

Benefíciese de las ventajas de la transmisión óptica de datos en sus equipos DP existentes:
Con el OBT (Optical Bus Terminal) se puede conectar una estación PROFIBUS sin interfaz óptica integrada a una línea óptica con estaciones PROFIBUS.

La conexión se realiza mediante una interfaz RS485 y un cable con conectores en ambos extremos a la interfaz RS485 del OBT. El OBT se integra en la línea óptica por medio de dos interfaces ópticas.

Detalles

Los siguientes medios de transmisión óptica se pueden conectar al OBT:

  • Cables de fibra óptica de plástico de hasta 50 m de longitud de tramo

  • Cables de fibra óptica de PCF de hasta 300 m de longitud de tramo


Ventajas

  • Protección de la inversión gracias a la posibilidad de conectar equipos existentes o un segmento RS485 con interfaz eléctrica al PROFIBUS óptico.

  • "Caja de enchufe" para conectar equipos móviles (p. ej. PG) sin interrumpir el bus.

  • Ahorro de tiempo gracias a un montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas especiales.